Placa separadora - ATP-OTTA 6
0790475

Placa separadora, longitud: 69 mm, anchura: 1,5 mm, altura: 40,8 mm, color: gris


Detalles de producto




Anchura 1,5 mm
Altura 40,8 mm
Longitud 69 mm

Color gris
Material PA
Clase de combustibilidad según UL 94 V2

Condiciones ambientales
Temperatura ambiente (servicio) -60 °C ... 105 °C (para la temperatura de servicio de corta duración máx. véase RTI Elec.)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje) -5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento) -5 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) 30 % ... 70 %

Código de pedido 0790475
Unidad de embalaje 50 Unidades
Cantidad mínima de pedido 50 Unidades
Clave de venta 01
Clave de producto BE4Z2X
Página del catálogo Página 564 (C-1-2019)
GTIN 4017918005580
Peso por unidad (incluido el embalaje) 4,494 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 4,494 g
Número de tarifa arancelaria 39269097
País de origen DE


ECLASS

ECLASS-10.0.1 27141133
ECLASS-9.0 27141133
ECLASS-11.0 27141133

ETIM

ETIM 6.0 EC000886

UNSPSC

UNSPSC 19.0 39121425
UNSPSC 20.0 39121425
UNSPSC 21.0 39121425

China RoHS Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e
Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales