ECS-P-122X169-L-UV-CG GY
-
Placa frontal
1050383
Placa frontal de la familia ECS con prensaestopas, bloqueo por encaje. Índice de protección IP66/IP67/IP68/IP69 en caso de combinación con la carcasa correspondiente. Color: gris (7042), anchura: 196 mm, altura: 34 mm, profundidad: 62 mm
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
El diseño de la carcasas permite el montaje de diferentes grosores de placa de circuito impreso para una elevada versatilidad de aplicación
Accesorios opcionales para el montaje mural y en poste
Tecnología de conexión para placa de circuito impreso probada
Protección contra manipulación integrada
Protección eficaz de la electrónica frente a influencias ambientales térmicas y mecánicas
Adecuada para su uso en interiores y exteriores