TPE070ZGW/600220024 S00075 - Panel PC
2401251

Rugged-Panel PC, 17.8 cm / 7"-TFT pantalla (analógico-resistivo (GFG)), 800 x 480 píxel(es) (WVGA), 262144 colores, Intel® Atom™ Z520 1.33 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/1000 MBits/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7, Plataforma abierta, sin sistema de bus.

Detalles de producto







Productos compatibles