TP150GTX/900330005 S00075 - Panel PC
2400939

PC de panel con  pantalla TFT de 38,1 cm/15" (analógica-resistiva (poliéster)), 1024 x 768 píxeles (XGA), 262144 colores, AMD® Embedded serie G (T40E), 2x 1.0 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 y software para usuarios: plataforma abierta. (Sistema de bus: sin)
Artículo de sustitución: 2400234/P21/R23/M35/OS35/O00/S00

Detalles de producto







Productos compatibles