TP121GTM/900330004 S00074 - Panel PC
2400878

Panel PC, 30.7 cm / 12.1"-TFT pantalla (analógico-resistivo (poliéster)), 1280 x 800 píxel(es) (WXGA), 262144 colores, AMD® Embedded G-Series (T40E), 2x 1 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7, Visu+ demo runtime, sin sistema de bus.

Detalles de producto







Productos compatibles