SACC-DSI-MS-8CON-M12/0,5 SCOX - Conect. enchuf. para apar. pared poster.
1240003

Conect. enchuf. para apar. pared poster., Universal, 8-polos, Conector macho, recto, M12-SPEEDCON, codificación: A, a extremo de cable libre, Montaje en pared trasera, M12 x 1, Hilos trenzados individuales, longitud de cable: 0,5 m, 0,25 mm2, Hilo trenzado TPE, encapsulado, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Preconfeccionados con hilos trenzados para el uso inmediato
Se suministran confecciones y longitudes de hilo trenzado específicas del cliente
Sellados en el lado del hilo trenzado para una obturación óptima
Esquemas de polos usuales para la transmisión de señales y potencia con construcción Design-in uniforme
Para una elevada seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa con tuerca CEM opcional
El bloqueo rápido SPEEDCON reduce los tiempos de cableado