EH 52,5 F-C CS/ABS GY7035 - Parte superior de la carcasa
2201835

Caja para carril DIN, Parte superior de la carcasa, diseño plano, sin orificio de conexión, anchura: 52,6 mm, altura: 74,65 mm, profundidad: 36,95 mm, color: gris claro (similar RAL 7035)

Detalles de producto









Productos compatibles


Sus ventajas

Montaje sobre carril DIN o mural para fijar convenientemente los equipos según la aplicación
Diseño sencillo gracias al factor de forma variable de la carcasa
Plena flexibilidad con placas de circuito impreso horizontales, frontales y perpendiculares alineadas con la parte frontal del equipo
Tres variantes de tapa para conexiones para placas de circuito impreso individuales
Integración de todo tipo de tecnologías de conexión para placa de circuito impreso para un diseño funcional de los equipos