EH 70-B/ABS GY7035 - Parte inferior de la carcasa
2201742

Caja para carril DIN, Parte inferior de la carcasa con anclaje de base, diseño alto, con rendijas de ventilación, anchura: 70,1 mm, altura: 75 mm, profundidad: 87,3 mm, color: gris claro (similar RAL 7035), puenteado transversal: sin conector de bus, número de polos conector transversal: no relevante

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

Montaje sobre carril DIN o mural para fijar convenientemente los equipos según la aplicación
Diseño sencillo gracias al factor de forma variable de la carcasa
Plena flexibilidad con placas de circuito impreso horizontales, frontales y perpendiculares alineadas con la parte frontal del equipo
Tres variantes de tapa para conexiones para placas de circuito impreso individuales
Integración de todo tipo de tecnologías de conexión para placa de circuito impreso para un diseño funcional de los equipos