D T 7,0 WVGA P - Pantalla
2203551

Módulo TFT de 7", 800 x 480 píxeles, transmisivo/color, retroiluminación LED, blanco, interfaz: paralela, 24 bits, temperatura de uso: -20 °C ... 70 °C

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

Pantalla TFT de alto contraste
Integración sencilla y con ahorro de tiempo en la caja para electrónica de la serie DCS
Alta disponibilidad
Pantalla protectora y material de juntas adecuado
Alta resolución con breve tiempo de reacción
Interfaces convencionales para sistemas electrónicos

Preguntas frecuentes


¿Hay otras pantallas, como pantallas táctiles?

Sí, a petición hay disponibles otras pantallas.