12IN SID121 - Panel web
1562358

Se prepara para cumplir los requisitos de la CRA

Panel web; 30.7 cm / 12.1"-TFT pantalla (proyectivo-capacitivo (PCAP)); 1280 x 800 píxel(es) (WXGA); 16,7 millones de colores; Procesador: Arm® Cortex®-A55 1,6 GHz; Interfaces: 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, Typ C, 1x COM (RS-232/422/485), 1 x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45; Sistema operativo: Yocto/Linux®; Software: Navegador QT; sin sistema de bus; El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto








Productos compatibles