MACX MCR-S-MUX - Multiplexor HART
2865599

Multiplexor HART para la configuración y el diagnóstico online de equipos de campo aptos para HART, así como para la documentación constante de variables de proceso y estados mediante un PC o un sistema de gestión, para el montaje sobre NS 35/7,5 o NS 32

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios
Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Sus ventajas

Permite la configuración online y diagnóstico de los equipos de campo aptos para HART conectados
Comunicación con herramienta de software (p. ej., servidor OPC HART) vía interfaz RS-485
Hasta 128 multiplexores HART en una interfaz PC
32 canales HART por multiplexor
Documentación permanente de variables de proceso y estados
Separación galvánica entre energía auxiliar, bus RS-485 y los canales HART
Se accede a equipos de campo HART paralelamente a la transmisión de la señal de medición, sin influir en el procesamiento de medidas
Conexión de los equipos de campo HART mediante módulos de conexión HART universales; conexión directa al procesar señales no Ex, con separador de señales Ex i independiente y conectado previamente al procesar señales Ex
Alimentación energía por módulo de conexión HART