MACX MCR-S-MUX-TB
-
Board de transmisión HART
2308124
La placa de transmisión HART sirve para conectar las señales procedentes de los convertidores de señales o los equipos de campo aptos para HART y transmitirlas al multiplexor HART MACX MCR-S-MUX.
Detalles de producto
| Tipo de producto | Multiplexor |
| Familia de productos | MACX Analog |
| Número de canales | 16 |
| Protección contra inversión de polaridad | Sí |
| Alimentación | |
| Tensión nominal de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 19 V ... 31,2 V |
| Señal | |
| Descripción de la entrada | HART |
| Señal de entrada | Corriente |
| Señal de entrada Corriente | 4 mA ... 20 mA (HART) |
| Señal | |
| Descripción de la salida | HART |
| Señal de salida corriente | 4 mA ... 20 mA (HART) |
| Alimentación | |
| Tipo de conexión | Bornes de tornillo |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sección de cable rígida (2 cables con la misma sección) | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Puntera sin collar aislante) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Puntera con manguito de plástico) | |
| Sección de cable flexible (2 cables con la misma sección) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,5 mm² (Puntera sin/con manguito de plástico) | |
| Nivel de señales | |
| Tipo de conexión | Bornes de tornillo |
| Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de cable rígida (2 cables con la misma sección) | 0,08 mm² ... 0,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,5 mm² (Puntera sin/con manguito de plástico) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Puntera sin/con manguito de plástico) | |
| Sección de cable flexible (2 cables con la misma sección) | 0,08 mm² ... 0,75 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,34 mm² (Puntera sin collar aislante) | |
| Instalación Ex (EPL) | Gc |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 80 mm |
| Altura | 70 mm |
| Profundidad | 125 mm |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Material carcasa | PA 6.6 |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 (Bornes) |
| IP00 (Carcasa) | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitud | ≤ 2000 m |
| Humedad de aire admisible (servicio) | ≤ 95 % (sin condensación) |
| ATEX | |
| Marcado | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| IECEx | |
| Marcado | Ex ec IIC T4 Gc |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Marcado | 3 |
| Compatibilidad electromagnética | Comprobación según las siguientes normas y prescripciones: EN 61326-1 uso en el ámbito industrial, NAMUR NE 21 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN/montaje mural |
| Posición de montaje | vertical, horizontal |
| Código de artículo | 2308124 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DK114W |
| GTIN | 4046356579162 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 232,5 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 220,2 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85437090 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago