LPWAN LCU UNI NC2REL EU
-
Módulo inalámbrico
1173477
Equipo empotrado IP68 para activar el alumbrado público a través de LoRaWAN®, alimentación de tensión de 230 V AC, relé principal de 6 A, relé secundario de 2 A, DALI o salida analógica, medición de potencia integrada, entradas para conmutación en función del movimiento
Detalles de producto
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Protección contra sobretensiones transitorias | sí |
| Límites del sistema | |
| Denominación | Módulo radio |
| Número de participantes soportados | ≤ 32 (a través de la comunicación DALI) |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | típ. 230 V AC -15 % / +10 % |
| Absorción de corriente máxima | ≤ 4 mA |
| Consumo de potencia | < 1 VA |
| Digital | |
| Denominación Salida | Salida de conmutación |
| Número de salidas | 2 |
| Tipo de conmutación del contacto | Contacto NC |
| Material del contacto | AgNi |
| Tensión de conmutación máxima | 230 V +10 % |
| Corriente de conmutación máxima | < 6 A |
| Tipo de conexión | Conductores individuales |
| Funciones | |
| Funcionalidad básica | Sistema de control para drivers LED |
| Selección automática del canal | ADR |
| Certificaciones de radio | Europa |
| Compatibilidad con países | Egipto |
| Albania | |
| Andorra | |
| Armenia | |
| Austria | |
| Bahréin | |
| Bangladesh | |
| Bielorrusia | |
| Bélgica | |
| Birmania (Myanmar) | |
| Bosnia y Herzegovina | |
| Estado de Brunéi | |
| Bulgaria | |
| Camboya | |
| Croacia | |
| Chipre | |
| República Checa | |
| Dinamarca | |
| Estonia | |
| Finlandia | |
| Francia | |
| Alemania | |
| Grecia | |
| Islandia | |
| Hungría | |
| Irán | |
| Italia | |
| Laos | |
| Letonia | |
| Líbano | |
| Liechtenstein | |
| Lituania | |
| Luxemburgo | |
| Macedonia | |
| Malta | |
| Moldavia | |
| Montenegro | |
| Marruecos | |
| Países Bajos | |
| Nueva Zelanda | |
| Nigeria | |
| Noruega | |
| Omán | |
| Pakistán | |
| Filipinas | |
| Polonia | |
| Qatar | |
| Rumania | |
| Arabia Saudí | |
| Serbia | |
| Singapur | |
| Eslovaquia | |
| Eslovenia | |
| Sudáfrica | |
| España | |
| Suecia | |
| Suiza | |
| Túnez | |
| Turquía | |
| Ucrania | |
| Emiratos Árabes Unidos | |
| Gran Bretaña | |
| Irlanda | |
| Portugal | |
| Vietnam | |
| Wireless | |
| Denominación | LoRaWAN® EU 868 |
| Tipo de conexión de la antena | SMA (hembra) |
| Cantidad | 1 |
| Banda de frecuencia | 868 MHz |
| Estándar de radio | LoRaWAN® |
| Potencia de emisión | hasta 20 dBm |
| Alcance | hasta 15 Km |
| Sensibilidad de receptor | - 140,00 dBm |
| Física de transmisión | LoRa® |
| Cantidad de interfaces de radio | 1 |
| Anchura | 54 mm |
| Altura | 134 mm |
| Profundidad | 33 mm |
| Color | blanco (RAL 9010) |
| Material carcasa | ABS |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP68 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -30 °C ... 60 °C |
| CE | |
| Marcado | Conformidad CE |
| Resistencia a interferencias | EN 55011 |
| Emisión de interferencias | |
| Radiointerferencias según EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) Clase B Campo de aplicación en la industria y en viviendas |
| Tipo de montaje | Montaje mural |
| Código de artículo | 1173477 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DREDIA |
| GTIN | 4063151199272 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 339 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 266 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85371091 |
| País de origen | EE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago