FLKM 50/S5/A-S115
-
Módulo pasivo
2288642
Módulo de interconexión VARIOFACE, para entradas/salidas analógicas del SIMATIC® S5-115U, con rotulación específica SIMATIC®, para entrada/salida de 32 canales
Detalles de producto
Tipo de producto | Módulo de transmisión |
Familia de productos | VARIOFACE |
Número de polos | 50 |
Modo operativo | Tiempo de trabajo 100 % |
Propiedades de aislamiento: Líneas de fuga y espacios de aire | |
Aislamiento | Aislamiento funcional |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de polución | 2 |
Tensión de servicio (DC) | ≤ 60 V DC |
Corriente (por ramal) | ≤ 1 A |
Corriente (Alimentación de tensión por byte) | ≤ 2 A |
Líneas de fuga y espacios de aire | |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 63 V |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
Conexión 1 (nivel del sistema de control) | |
Conexión según norma | IEC 60603-13 |
Tipo de conexión | Espadín IDC/FLK |
Número de conexiones | 1 |
Número de polos | 50 |
Ciclos de enchufe | > 50 |
Paso | 2,54 mm |
Conexión 2 (nivel de campo) | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Longitud de pelado | 7 mm |
Rosca de tornillo | M3 |
Número de polos | 40 |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sección de cable rígida (2 cables con la misma sección) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
0,25 mm² ... 1,5 mm² (Puntera sin collar aislante) | |
0,25 mm² ... 2,5 mm² (Puntera con manguito de plástico) | |
Sección de cable flexible (2 cables con la misma sección) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
0,25 mm² ... 0,75 mm² (Puntera sin collar aislante) | |
0,5 mm² ... 0,5 mm² (Puntera TWIN con collar aislante) | |
Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
Par de apriete | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Paso | 5,08 mm |
Indicación de estado disponible | no |
Dimensiones del artículo | |
Anchura | 113 mm |
Altura | 90 mm |
Profundidad | 68 mm |
Color | verde (RAL 6021) |
Tipo de material aislante Carcasa | Poliamida 6.6 verde |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección (Módulo) | IP00 |
Índice de protección (Lugar de montaje) | ≥ IP54 |
Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 50 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 70 °C |
Altitud | ≤ 2000 m |
UKCA | |
Certificado | De conformidad con UKCA |
Líneas de fuga y espacios de aire | |
Normas/especificaciones | EN IEC 60664-1 |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Posición de montaje | discrecional |
Observación referente al funcionamiento | Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente. |
Código de artículo | 2288642 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | DK218S |
GTIN | 4017918057121 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 238,2 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 238,2 g |
Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago