IB IL 24/48 DOR 2/W
-
Módulo Inline
2862974
Borne de salidas digita Inline, sin accesorios, 2 relé de contacto conmutado-contacto de oro, 5 - 48 V DC, 2 A
Detalles de producto
Construcción | modular |
Número de canales | 2 |
Módulo | |
Código de ID (dec.) | 189 |
Código de ID (hex.) | BD |
Código de longitud (hex.) | 2C |
Código de longitud (dec.) | 44 |
Canal de datos de proceso | 2 Bit |
Área de direcciones de entrada | 0 Byte |
Espacio de direcciones de salida | 2 Bit |
Longitud de registro | 2 Bit |
Demanda de datos de parámetros | 3 Byte |
Potenciales: Suministro de la lógica (UL) | |
Tensión de alimentación | 7,5 V DC (a través de maniobra de potencial) |
Absorción de corriente | máx. 30 mA |
Digital: | |
Corriente nominal de entrada a UIN | 2 A |
Corriente de entrada típica por canal | 2 A |
Digital: | |
Denominación Salida | Salida de relé |
Tipo de conexión | Conexión por resorte |
Tecnología de conexión | Relé de contacto conmutado sin potencial |
Número de salidas | 2 |
Circuito de protección | Protección contra sobrecarga, protección contra cortocircuito de las salidas |
Corriente de salida máxima por canal | 2 A |
Tensión nominal de salida | 48 V |
Gama de tensión de salida | 5 V AC ... 50 V AC |
Conectores Inline | |
Tipo de conexión | Conexión por resorte |
Sección de conductor rígido | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
Bus local Inline | |
Tipo de conexión | Maniobra de datos Inline |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 12,2 mm |
Altura | 119,8 mm |
Profundidad | 71,5 mm |
Observación acerca de indicaciones de medida | Dimensiones de la carcasa |
Color | verde |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 55 °C |
Índice de protección | IP20 |
Presión de aire (servicio) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
Humedad de aire admisible (servicio) | 75 % ... 85 % (En el margen de entre -25 °C ... +55 °C deberán tomarse las medidas adecuadas contra una humedad incrementada del aire (> 85 %).) |
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 75 % ... 85 % (una ligera condensación de corta duración puede aparecer ocasionalmente en la carcasa exterior) |
Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Código de artículo | 2862974 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de venta | 11 |
Clave de producto | DRI133 |
GTIN | 4017918951047 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 64,5 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 50,19 g |
Número de tarifa arancelaria | 85389091 |
País de origen | DE |
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago