El borne está previsto para la utilización dentro de una estación Inline. Se utiliza para la salida de señales digitales.
IB IL 24 DO 16
-
Módulo Inline
2726272
Borne de salidas digitales Inline, sin accesorios, 16 salidas, 24 V DC, 500 mA, técnica de conexión de 3 conductor
Detalles de producto
| Construcción | modular |
| Número de canales | 16 |
| Mensajes de diagnóstico | Cortocircuito o sobrecarga de las salidas digitales Mensaje de error en el código de diagnóstico (bus) e indicación (2 Hz) por el LED (D) del módulo |
| Datos de programación | |
| Código de longitud (hex.) | 01 |
| Código de ID (dec.) | 189 |
| Código de longitud (dec.) | 01 |
| Canal de datos de proceso | 16 Bit |
| Área de direcciones de entrada | 0 Byte |
| Espacio de direcciones de salida | 2 Byte |
| Canal de parámetros (PCP) | 0 Bit |
| Longitud de registro (bus) | 16 Bit |
| Telegrama de datos de bus de campo | |
| Demanda de datos de parámetros | 4 Byte |
| Potenciales: Suministro de la lógica (UL) | |
| Tensión de alimentación | 7,5 V DC (a través de maniobra de potencial) |
| Absorción de corriente | máx. 90 mA |
| Potenciales: Alimentación del circuito de segmento (US) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC (a través de maniobra de potencial) |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Absorción de corriente | máx. 8 A |
| Separación galvánica/aislamiento de los márgenes de tensión | |
| Tensión de prueba: Alimentación de 5 V del bus remoto de entrada / alimentación de 7,5 V (lógica de bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de 5 V del bus remoto de salida / alimentación de 7,5 V (lógica de bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de 7,5 V (lógica de bus) / alimentación de 24 V (periferia) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de 24 V (periferia) / tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Digital: | |
| Denominación Salida | Salidas digitales |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Tecnología de conexión | 3 conductores |
| Número de salidas | 16 |
| Circuito de protección | Protección contra sobrecarga, protección contra cortocircuito de las salidas |
| Tensión de salida | 24 V DC (US - 1 V) |
| Corriente de salida máxima por canal | 500 mA |
| Corriente de salida máxima por módulo | 8 A |
| Tensión nominal de salida | 24 V DC (Diferencia de tensión con Inom. ≤ 1 V) |
| Carga nominal inductiva | 12 W |
| Carga nominal de lámparas | 12 W |
| Carga nominal resistiva | 12 VA |
| Comportamiento en caso de sobrecarga | Rearranque automático |
| Comportamiento en caso de sobrecarga inductiva | La salida puede quedar destruida |
| Comportamiento en caso de desconexión de tensión | La salida le sigue a la alimentación de tensión sin retardo |
| Conectores Inline | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Sección de conductor rígido | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Bus local Inline | |
| Tipo de conexión | Maniobra de datos Inline |
| Velocidad de transmisión | 500 kBit/s |
| Mensajes de diagnóstico | |
| Diagnóstico | Cortocircuito o sobrecarga de las salidas digitales |
| Mensaje | Mensaje de error en el código de diagnóstico (bus) e indicación (2 Hz) por el LED (D) del módulo |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 48,8 mm |
| Altura | 119,8 mm |
| Profundidad | 71,5 mm |
| Observación acerca de indicaciones de medida | Dimensiones de la carcasa |
| Color | verde |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 55 °C |
| Presión de aire (servicio) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (según DIN EN 61131-2) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 10 % ... 95 % (según DIN EN 61131-2) |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Código de artículo | 2726272 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | 11 |
| Clave de producto | DRI132 |
| GTIN | 4017918168124 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 151,4 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 118,71 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389091 |
| País de origen | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
IB IL FIELD 8 - Campo de rotulación 2727515
-
ESL 62X10 - Tira insertable de rotulación 0809492
-
ESL 62X46 - Tira insertable de rotulación 0809502
-
IB IL SCN-12 - Conector Inline 2726340
-
IB IL SCN-12-OCP - Conector Inline 2727624
-
IB IL DO16-PLSET/OCP - Juego de conectores 2860992
-
FLKM 14-PA-INLINE/OUT16 - Adaptador frontal 2302764
Sus ventajas
Salidas protegidas contra cortocircuito y sobrecarga
Corriente total del borne: 8 A
Corriente nominal por salida: 500 mA
Conexión de los actuadores en técnica de 2 y 3 conductores
16 salidas digitales
Indicaciones de diagnóstico y estado
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago