Información interesante
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
IB IL SCN-12 - Conector Inline
IB IL SCN-12
-
Conector Inline
2726340
Conector, para bornes digitales Inline de 4 ó 16 canales
Detalles de producto
Expand all
Collapse all
Datos técnicos
Propiedades del artículo
Tipo de producto
Conector
Datos de conexión
Sección de conductor rígido
0,08 mm² ... 1,5 mm²
Sección de conductor flexible
0,08 mm² ... 1,5 mm²
Sección de conductor AWG
28 ... 16
Longitud de pelado
8 mm
Dimensiones
Anchura
12 mm
Altura
136,2 mm
Profundidad
41 mm
Datos comerciales
Código de artículo
2726340
Unidad de embalaje
10 Unidades
Cantidad mínima de pedido
10 Unidades
Nota
Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta
11
Clave de producto
DRI1Z1
GTIN
4017918168179
Peso por unidad (incluido el embalaje)
22,13 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
22,13 g
Número de tarifa arancelaria
85366990
País de origen
DE
Clasificaciones
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151602
Environmental product compliance
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)