El borne está previsto para la utilización dentro de una estación Inline. Se utiliza para el registro de señales digitales en el rango de tensión AC.
IB IL 230 DI 1
-
Módulo Inline
2740342
Borne de entradas digitales Inline, sin accesorios, 1 entrada, 230 V AC, técnica de conexión de 3 conductores
Detalles de producto
| Construcción | modular |
| Número de canales | 1 |
| Módulo | |
| Código de ID (dec.) | 190 |
| Código de ID (hex.) | BE |
| Código de longitud (hex.) | C2 |
| Código de longitud (dec.) | 194 |
| Canal de datos de proceso | 2 Bit |
| Área de direcciones de entrada | 2 Bit |
| Espacio de direcciones de salida | 0 Byte |
| Longitud de registro | 2 Bit |
| Demanda de datos de parámetros | 1 Byte |
| Potenciales: Suministro de la lógica (UL) | |
| Tensión de alimentación | 7,5 V DC (a través de maniobra de potencial) |
| Absorción de corriente | máx. 30 mA |
| Potenciales: Alimentación de la periferia | |
| Tensión de alimentación | 230 V AC (a través de maniobra de potencial) |
| Absorción de corriente | 0,25 A |
| Separación galvánica/aislamiento de los márgenes de tensión | |
| Tensión de prueba: Alimentación de 5 V del bus remoto de entrada / alimentación de 7,5 V (lógica de bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de 5 V del bus remoto de salida / alimentación de 7,5 V (lógica de bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de 7,5 V (lógica de bus) / área de E/S | 2500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Ensayo individual | 1200 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Digital: | |
| Denominación Entrada | Entradas digitales |
| Descripción de la entrada | IEC 61131-2 tipo 1 |
| Número de entradas | 1 |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Tecnología de conexión | 2, 3 conductores |
| Tensión de entrada | 230 V AC (a través de maniobra de potencial) |
| Margen de tensión de entrada Señal "0" | 0 V AC ... 40 V AC |
| Margen de tensión de entrada Señal "1" | 164 V AC ... 253 V AC |
| Conectores Inline | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Sección de conductor rígido | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
| Bus local Inline | |
| Tipo de conexión | Maniobra de datos Inline |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 12,2 mm |
| Altura | 119,8 mm |
| Profundidad | 71,5 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 55 °C |
| Índice de protección | IP20 |
| Presión de aire (servicio) | 80 kPa ... 160 kPa (hasta 2000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 75 % ... 85 % (En el margen de entre -25 °C ... +55 °C deberán tomarse las medidas adecuadas contra una humedad incrementada del aire (> 85 %).) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 75 % ... 85 % (una ligera condensación de corta duración puede aparecer ocasionalmente en la carcasa exterior) |
| Clase de protección | I (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Código de artículo | 2740342 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | 11 |
| Clave de producto | DRI131 |
| GTIN | 4017918575304 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 61 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 47,89 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389091 |
| País de origen | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago