RAD-ISM-900-TX-AC
-
Módulo inalámbrico
2867335
Emisor como aparato de recambio, para sistema de transmisión unidireccional, inalámbrico de 900 MHz (América)
Detalles de producto
| Tipo de producto | Módulo inalámbrico |
| Alimentación Emisor | |
| Tensión de alimentación | 230 V AC |
| Tensión de alimentación | 100 V AC ... 240 V AC |
| Digital | |
| Rango de tensión de entrada | 85 V AC ... 240 V AC |
| Analógico | |
| Descripción de la entrada | Entrada de corriente (entrada analógica) |
| Señal de entrada Corriente | 4 mA ... 20 mA |
| Resistencia de entrada Entrada de corriente | < 170 Ω |
| Analógico | |
| Descripción de la entrada | Entrada de tensión (entrada digital) |
| Inalámbrico | |
| Dirección | Unidireccional |
| Gama de frecuencias | 902 MHz ... 928 MHz |
| Número de grupos de canales | 4 |
| Número de canales por grupo | 63 |
| Potencia de emisión | 1 W |
| Wireless | |
| Banda de frecuencia | 900 MHz |
| Anchura | 57 mm |
| Altura | 280 mm |
| Profundidad | 57 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP65 |
| Emisor-IP65, receptor IP20 | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C |
| -40 °F ... 158 °F | |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Conformidad/Homologaciones | |
| Conformidad | Directiva FCC Part 15.247 |
| Directiva ISC RSS 210 | |
| UL, EE.UU. / Canadá | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| Compatibilidad electromagnética | FCC Part 15.247 / ISC RSS 210 |
| Código de artículo | 2867335 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DNC651 |
| GTIN | 4046356046794 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 661,13 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 444,44 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176990 |
| País de origen | CA |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
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
RAD-ISM-900-ANT-OMNI-FG-3-N - Antena 2867791
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-3-N - Antena 2867801
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-N - Antena 2867814
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-50-AS - Antena 2867830
-
RAD-ISM-900-ANT-OMNI-0-6 - Antena 2867160
-
RAD-CAB-RG58-10 - Cable de antena 2867364
-
RAD-CAB-RG58-20 - Cable de antena 2867212
-
RAD-CAB-RG213-25 - Cable de antena 2867597
-
RAD-CAB-RG213-40 - Cable coaxial 2867377
-
RAD-CAB-RG213-50 - Cable coaxial 2867225
-
RAD-CAB-PFP400-60 - Cable coaxial 2867380
-
RAD-CAB-PFP400-80 - Cable coaxial 2867393
-
RAD-CAB-PFP400-100 - Cable de antena 2867238
-
RAD-CAB-LMR600-125 - Cable de antena 2885210
-
RAD-CAB-PFP600-150 - Cable de antena 2885184
-
RAD-CAB-PFP900-200 - Cable de antena 2885197
-
RAD-CON-MCX-N-SB - Cable de antena 2867717
-
RAD-CON-SMA-N-SS - Cable de antena 2867403
-
RAD-CON-MCX-MCX-SS - Cable de antena 2867607
-
RAD-CON-MCX90-N-SS - Cable de antena 2885207
-
RAD-ISM-900-ANT-OMNI-FG-6-N - Antena 2885579
-
RAD-CON-MCX-RPSMA-EX - Cable de antena 2885621
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago