RAD-ISM-900-DATA-BD - Módulo inalámbrico
2867131

Transceptor de radiotelefonía (emisor y receptor) con interfaz RS-232, RS-485/RS-422, para la banda 900 MHz ISM (América)

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto







Sus ventajas

Ofrece una interfaz para transferencia de datos E/S entre un sistema de transmisión por radio de 900 MHz e interfaces RS-232, RS-422 o RS-485
Cada uno de los aparatos se puede configurar como maestro, esclavo o repetidor
Programable para configuraciones punto a punto, punto a multipunto y multipunto a punto
Proced. ensanche de frec.
En un maestro pueden conectarse hasta 254 esclavos
Servicio en banda ISM sin licencia 902 MHz ... 928 MHz