El módulo es un módulo de E/S Axioline P que se utiliza en el sistema modular de E/S Axioline P. El módulo es un equipo de E/S modular, que puede añadirse al bus local Axioline P para transferir datos de E/S al acoplador de bus Axioline P, de nivel superior a la estación. Como módulo de E/S con seguridad intrínseca, este equipo permite la conexión directa de E/S de campo con seguridad intrínseca a las bornas del módulo. El módulo es completamente apto para hot swap y puede retirarse bajo tensión. El módulo permite la conexión de hasta cuatro dispositivos HART. El módulo de E/S analógico de salida apto para HART gestiona datos analógicos de salida y datos HART hacia y desde bornas de E/S de campo y pone esta información a disposición del acoplador de bus a través del bus local Axioline P.
AXL P EX IS AO4 HART 1F
-
Módulo analógico
1087082
Axioline P, Módulo de salida analógica, Salidas analógicas: 4 (HART), 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, tecnología de conexión: 2 conductores, velocidad de transmisión en el bus local: 100 MBit/s, HART - Funcionalidad, intrínsecamente seguro, índice de protección: IP20, incluidos módulo de zócalo de bus y conector macho
Detalles de producto
IECEx
ID de homologación: IECEx UL 20.0044XcUL Listed
ID de homologación: FILE E196811UL listado
ID de homologación: FIILE E196811ATEX
ID de homologación: DEMKO 20 ATEX 2370XCCC
ID de homologación: 2021122316114727UKCA-EX
ID de homologación: UL22UKEX2508XProductos compatibles
Sus ventajas
4 señales de control analógicas alimentadas en la salida para HART
Rango de corriente: 4 mA ... 20 mA y 0 mA ... 20 mA
Acceso cíclico a PV, SV, TV, QV y corriente de bucle
Rango de temperatura: -40 °C ... +70 °C
Apto para hot swap
Entradas analógicas con seguridad intrínseca con conexión a la zona 1, zona 0 o división 1