El módulo es un módulo de E/S Axioline P que se utiliza en el sistema modular de E/S Axioline P. El módulo es un equipo de E/S modular, que puede añadirse al bus local Axioline P para transferir datos de E/S al acoplador de bus Axioline P, de nivel superior a la estación. Este módulo de entrada digital recopila señales de entrada digitales con 24 V DC y pone esta información a disposición del acoplador de bus a través del bus local Axioline P. El módulo es completamente apto para hot swap y puede retirarse bajo tensión.
AXL P DI16/2 1F
-
Módulo digital
1213483
Axioline P, Módulo de entrada digital, Entradas digitales: 16, 24 V DC, tecnología de conexión: 2 conductores, velocidad de transmisión en el bus local: 100 MBit/s, índice de protección: IP20, Incluido módulo de zócalo de bus y conectores macho Axioline P
Detalles de producto
cUL Listed
ID de homologación: FILE E 238705IECEx
ID de homologación: IECEx UL 20.0002XcUL Listed
ID de homologación: E196811UL listado
ID de homologación: E196811ATEX
ID de homologación: DEMKO 20 ATEX 2334XCCC
ID de homologación: 2025122309122350Productos compatibles
Sus ventajas
16 entradas digitales según EN 61131‑2 tipo 1 y tipo 3
24 V DC, 2,4 mA
Conexión de los sensores en técnica de 2 conductores
Es posible utilizarlo bajo condiciones ambientales extremas
Rango de temperatura: -40 °C ... +70 °C
Apto para hot swap