Este equipo Axioline E puede conectarlo mediante un puerto A IO-Link en un maestro IO-Link. Con este equipo es posible registrar señales digitales a través de IO-Link. Mediante el maestro IO-Link es posible el uso dentro de distintas redes.
AXL E IOL DI16 M12 6M
-
Módulo digital
1480998
Axioline E, Equipo de entrada digital, puertos IO-Link Class A: 1, tipo de conexión: Conector M12, codificado A, tecnología de conexión: 3 conductores, Entradas digitales: 16, 24 V DC, tecnología de conexión: 4 conductores, IO-Link, índice de protección: IP65/IP67/IP69; El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 60 mm |
| Altura | 184 mm |
| Profundidad | 30,3 mm |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Nota sobre la aplicación | Según la situación actual, estamos preparando el producto para que, a partir del 11 de diciembre de 2027, cumpla los requisitos de la Ley de Resiliencia Cibernética de la UE (CRA), de acuerdo con la información disponible actualmente sobre dicha ley. |
| Tipo de montaje | Montaje atornillado |
| Color (Carcasa) | color zinc |
| Material de la carcasa | Fundición inyectada de cinc |
| Digital: | |
| Denominación Entrada | Entradas digitales |
| Descripción de la entrada | IEC 61131-2 tipo 1 y 3 |
| Número de entradas | 16 |
| Longitud del cable | máx. 30 m (al sensor) |
| Tipo de conexión | Conector M12, codificado A |
| Nota acerca del tipo de conexión | Conexión rápida Push-Pull según IEC 61076-2-010 o conexión por tornillo según IEC 61076-2-101 |
| Tecnología de conexión | 4 conductores |
| Margen de tensión de entrada Señal "0" | -3 V ... 5 V DC |
| Margen de tensión de entrada Señal "1" | 11 V DC ... 30 V DC |
| Tensión de entrada nominal UIN | 24 V DC |
| Corriente nominal de entrada a UIN | típ. 2,5 mA |
| Tiempo de filtro de entrada | 1 ms |
| Circuito de protección | Prot. contra inversión de polaridad; sí |
| Protección contra cortocircuito; sí | |
| Protección contra sobrecarga; sí | |
| IO-Link | |
| Número de puertos | 1 |
| Tipo de conexión | Conector M12, codificado A |
| Nota acerca del tipo de conexión | Conexión rápida Push-Pull según IEC 61076-2-010 o conexión por tornillo según IEC 61076-2-101 |
| Tecnología de conexión | 3 conductores |
| Modelo de puerto | Class A |
| Especificación | V1.1.3 |
| Protección contra inversión de polaridad | Sí |
| Velocidad de transmisión | 230,4 kbit/s (COM3) |
| Tiempo de ciclo | 600 µs |
| Número de datos de proceso | 3 Byte (Datos de entrada) |
| 0 Byte (Datos de salida) | |
| Tipo de producto | Componente de E/S |
| Familia de productos | Axioline E |
| Construcción | Stand-alone |
| Características especiales | El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA) |
| IO-Link | |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Grado de polución | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Alimentación: IO-Link | |
| Denominación | Alimentación de puerto IO-Link (L+) |
| Tensión nominal de alimentación periférica | 24 V DC (Se pone a disposición a través de la interfaz IO-Link del maestro IO-Link.) |
| Tensión de alimentación | 18 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Corriente nominal por aparato | típ. 30 mA |
| Absorción de corriente | máx. 800 mA (por equipo; tenga en cuenta la corriente facilitada del maestro IO-Link a través de L+) |
| Circuito de protección | Prot. contra inversión de polaridad; sí |
| Alimentación: Sensores | |
| Denominación | Alimentación de los sensores (desde L+) |
| Absorción de corriente | máx. 800 mA (por puerto) |
| máx. 800 mA (por equipo; tenga en cuenta la corriente facilitada del maestro IO-Link a través de L+) | |
| Separación galvánica/aislamiento de los márgenes de tensión | |
| Tensión de prueba: Alimentación de 24 V L+ (IO-Link)/tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tipo de conexión | Conector M12 |
| Par de apriete | 0,4 Nm |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 70 °C |
| -40 °C ... 70 °C (Ampliado, véase el capítulo "Uso en condiciones ambientales extremas" en la hoja de características) | |
| Índice de protección | IP65/IP67/IP69 |
| IK08 (Grado de resistencia al impacto) | |
| Presión de aire (servicio) | 70 kPa ... 108 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 66 kPa ... 108 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 75 % (sin condensación) |
| Ensayo mecánico | |
| Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g |
| Choque continuo según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g |
| Comprobación (gas nocivo) | |
| Norma de ensayo | IEC 60068-2-60:2015 Method 4 |
| Temperatura | 25 °C ±1 K |
| Humedad del aire (relativa) | 75 % ±3 % |
| Duración del ensayo | 14 Días |
| Concentración volumétrica H2S (Sulfuro de hidrógeno) | 10 ppb ±5 ppb |
| Concentración volumétrica NO2 (Dióxido de nitrógeno) | 200 ppb ±20 ppb |
| Concentración volumétrica Cl2 (Cloro) | 10 ppb ±5 ppb |
| Concentración volumétrica SO2 (Dióxido de azufre) | 200 ppb ±20 ppb |
| Comprobación (Niebla salina) | |
| Norma de ensayo | DIN EN 60068-2-52 |
| Número de ciclos | 4 |
| Pasos de prueba por ciclo | 2 |
| Duración del ensayo (Total) | 168 h |
| Paso de prueba (Niebla salina) | 2 h con 5 % ±0,5 % NaCl, valor pH 6,5...7,2 con 35 °C ±2 K |
| Paso de prueba (Humedad del aire) | 166 h con 93 % ±3 % Humedad del aire con 40 °C ±2 K |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Código de artículo | 1480998 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DRI7NF |
| GTIN | 4063151900502 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 528,2 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 513 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
-
UCT-EM (20X9) - Rótulo para encajar 0801471
-
US-EMLP-HA (20X9) - Marcador de plástico 0830989
-
US-EML (20X8) - Etiqueta 0800458
-
PROT-M12 - Tornillo de cierre 1680539
-
PROT-M12 SH - Tornillo de cierre 1503302
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - Distribuidor en Y 1683455
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE S21 - Distribuidor en Y 1511789
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS B PE S21 - Distribuidor en Y 1514016
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS B PE - Distribuidor en Y 1683413
-
SAC-3P-M12Y/2XM 8FS - Distribuidor en Y 1683471
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FR - Cable para sensores/actuadores 1224223
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FS - Cable para sensores/actuadores 1224208
-
SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR/P12FS - Cable para sensores/actuadores 1224229
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR - Cable para sensores/actuadores 1393925
-
SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR - Cable para sensores/actuadores 1395742
-
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR/M12FS - Cable para sensores/actuadores 1681606
-
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR - Cable para sensores/actuadores 1669767
-
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR/M12FR - Cable para sensores/actuadores 1681648
-
SAC-5P-M12MR/1,5-PUR - Cable para sensores/actuadores 1669796
-
SACC-P12MS-4PL-CM M - Conector 1438146
-
SACC-P12MS-5PL-CM M - Conector 1438156
-
SACC-P12MR-4PL-CM M - Conector 1438148
-
SACC-P12MR-5PL-CM M - Conector 1438158
-
SACC-M12MS-5PL M - Conector 1424649
-
SACC-M12MS-4PL M - Conector 1424657
-
SACC-P12FS-4PL-CM M - Conector 1438151
-
SACC-P12FR-4PL-CM M - Conector 1438155
-
SACC-P12FR-5PL-CM M - Conector 1438162
-
SACC-P12FS-5PL-CM M - Conector 1438159
-
SACC-M12FS-5PL M - Conector 1424652
-
SACC-M12FS-4PL M - Conector 1424655
-
SAC BIT M12-D15 - Herramienta 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - Herramienta 1208445
-
TSD 04 SAC - Destornillador dinamométrico 1208429
-
NF PD IOL R - Acopladores inductivos 1736165
-
NF PD IOL B - Acopladores inductivos 1736167
Sus ventajas
Conexión a un maestro IO-Link con conector M12 (con codificación A, 4 polos)
Puerto tipo A
Especificación IO-Link V1.1.3
Conexión de hasta 16 entradas con conectores M12 (con codificación A, 5 polos)
Indicaciones de diagnóstico y estado
Diagnóstico de canal individual
Protección contra cortocircuito y sobrecarga de la alimentación de sensores
Placa de características guardada
Índice de protección IP65/67/69
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago