El equipo Axioline E se ha previsto para el uso dentro de una red EtherCAT®. Se utiliza para el registro de señales digitales. El equipo es adecuado para su uso sin armario de control y en condiciones ambientales adversas en entornos industriales. EtherCAT® es una marca registrada y tecnología patentada cuya licencia ha sido otorgada por Beckhoff Automation GmbH, Alemania.
AXL E EC DI16 M12 6M-L
-
Módulo digital
1504559
Axioline E, Equipo de entrada digital, EtherCAT®, Conector M12, codificado D, Entradas digitales: 16, 24 V DC, tecnología de conexión: 4 conductores, índice de protección: IP65/IP67/IP69; El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 60 mm |
| Altura | 212 mm |
| Profundidad | 30,2 mm |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Nota sobre la aplicación | Según la situación actual, estamos preparando el producto para que, a partir del 11 de diciembre de 2027, cumpla los requisitos de la Ley de Resiliencia Cibernética de la UE (CRA), de acuerdo con la información disponible actualmente sobre dicha ley. |
| Tipo de montaje | Montaje atornillado |
| Color (Carcasa) | color zinc |
| Material de la carcasa | Fundición inyectada de cinc |
| EtherCAT® | |
| Número de interfaces | 2 |
| Tipo de conexión | Conector M12, codificado D |
| Nota acerca del tipo de conexión | Conexión rápida Push-Pull según IEC 61076-2-010 o conexión por tornillo según IEC 61076-2-101 |
| Número de polos | 4 |
| Velocidad de transmisión | 100 Mbit/s (con autonegociación) |
| EtherCAT® | |
| Tipo de aparato | Subdispositivo EtherCAT® |
| Protocolos específicos del sistema | Protocolos Mailbox CAN application protocol over EtherCAT® |
| Protocolos Mailbox File access over EtherCAT® | |
| Especificación | ETG.1000 V1.02 |
| Digital: | |
| Denominación Entrada | Entradas digitales |
| Descripción de la entrada | IEC 61131-2 tipo 1 y 3 |
| Número de entradas | 16 |
| Longitud del cable | máx. 30 m (al sensor) |
| Tipo de conexión | Conector M12, codificado A |
| Nota acerca del tipo de conexión | Conexión rápida Push-Pull según IEC 61076-2-010 o conexión por tornillo según IEC 61076-2-101 |
| Tecnología de conexión | 4 conductores |
| Margen de tensión de entrada Señal "0" | 0 V ... 5 V DC |
| Margen de tensión de entrada Señal "1" | 11 V DC ... 30 V DC |
| Tensión de entrada nominal UIN | 24 V DC |
| Corriente nominal de entrada a UIN | típ. 2,5 mA |
| Corriente de sensor por canal | máx. 2 A (de US) |
| Corriente suma de sensores | máx. 2 A (por equipo) |
| Tiempo de filtro de entrada | 3000 µs |
| 1000 µs (Por defecto) | |
| < 100 µs (Filtro desactivado) | |
| Circuito de protección | Prot. contra inversión de polaridad; sí |
| Protección contra cortocircuito; sí | |
| Protección contra sobrecarga; sí | |
| Tipo de producto | Componente de E/S |
| Familia de productos | Axioline E |
| Construcción | Stand-alone |
| Características especiales | El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA) |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Grado de polución | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Alimentación: Sensores | |
| Denominación | Alimentación de la lógica y los sensores (US) |
| Tipo de conexión | Conector M12, codificado L |
| Nota acerca del tipo de conexión | Conexión por tornillo según IEC 61076-2-111 |
| Número de polos | 5 |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 18 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Absorción de corriente | típ. 65 mA |
| máx. 16 A | |
| Protección por fusible | máx. 16 A |
| Alimentación: Actuadores | |
| Denominación | Alimentación de los actuadores (UA) para otros equipos |
| Tipo de conexión | Conector M12, codificado L |
| Nota acerca del tipo de conexión | Conexión por tornillo según IEC 61076-2-111 |
| Número de polos | 5 |
| Tensión de alimentación | 24 V DC (Tensión nominal) |
| Tensión de alimentación | 18 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Absorción de corriente | típ. 4 mA |
| máx. 16 A | |
| Protección por fusible | máx. 16 A |
| Separación galvánica/aislamiento de los márgenes de tensión | |
| Tensión de prueba: Alimentación de 24 V (alimentación de la lógica y de sensores US) / tierra funcional | 800 V DC, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de 24 V (alimentación de actuadores UA) / alimentación de 24 V (alimentación de la lógica y de sensores US) | 800 V DC, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de 24 V (alimentación de actuadores UA) / tierra funcional | 800 V DC, 1 min |
| Tipo de conexión | Conector M12 |
| Par de apriete | 0,4 Nm |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 70 °C |
| -40 °C ... 70 °C (Ampliado, véase el capítulo "Uso en condiciones ambientales extremas" en la hoja de características) | |
| Índice de protección | IP65/IP67/IP69 |
| IK08 (Grado de resistencia al impacto) | |
| Presión de aire (servicio) | 70 kPa ... 108 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 66 kPa ... 108 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 75 % (sin condensación) |
| Ensayo mecánico | |
| Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g |
| Choque continuo según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g |
| Comprobación (gas nocivo) | |
| Norma de ensayo | IEC 60068-2-60:2015 Method 4 |
| Temperatura | 25 °C ±1 K |
| Humedad del aire (relativa) | 75 % ±3 % |
| Duración del ensayo | 14 Días |
| Concentración volumétrica H2S (Sulfuro de hidrógeno) | 10 ppb ±5 ppb |
| Concentración volumétrica NO2 (Dióxido de nitrógeno) | 200 ppb ±20 ppb |
| Concentración volumétrica Cl2 (Cloro) | 10 ppb ±5 ppb |
| Concentración volumétrica SO2 (Dióxido de azufre) | 200 ppb ±20 ppb |
| Comprobación (Niebla salina) | |
| Norma de ensayo | DIN EN 60068-2-52 |
| Número de ciclos | 4 |
| Pasos de prueba por ciclo | 2 |
| Duración del ensayo (Total) | 168 h |
| Paso de prueba (Niebla salina) | 2 h con 5 % ±0,5 % NaCl, valor pH 6,5...7,2 con 35 °C ±2 K |
| Paso de prueba (Humedad del aire) | 166 h con 93 % ±3 % Humedad del aire con 40 °C ±2 K |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Código de artículo | 1504559 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DRI7NE |
| GTIN | 4063151961855 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 654 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 619 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | La información sobre el país de origen se facilita con el envío. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
-
UCT-EM (20X9) - Rótulo para encajar 0801471
-
US-EMLP-HA (20X9) - Marcador de plástico 0830989
-
US-EML (20X8) - Etiqueta 0800458
-
PROT-M12 - Tornillo de cierre 1680539
-
PROT-M12 SH - Tornillo de cierre 1503302
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - Distribuidor en Y 1683455
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE S21 - Distribuidor en Y 1511789
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS B PE S21 - Distribuidor en Y 1514016
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS B PE - Distribuidor en Y 1683413
-
SAC-3P-M12Y/2XM 8FS - Distribuidor en Y 1683471
-
SAC-5PH-ML-FL/2XFL F VP SH - Distribuidor en H 1080248
-
SAC-5PY-FL/ML-FL F VP SH - Distribuidor en Y 1080249
-
SACC-M12FSL-4FEPL-CL M - Conector de potencia 1646350
-
SACC-M12FSL-4FEPL-CL - Conector de potencia 1151390
-
SACC-M12FSL-4FEPL-CL SH - Conector de potencia 1080233
Sus ventajas
Conexión con conectores M12 con conexión rápida Push-Pull o conexión por tornillo
Representación según la especificación de EtherCAT® como EtherCAT®SubDevice
Compatibilidad con EtherCAT® con un tiempo de ciclo de 100 μs como mínimo
Compatibilidad con la función Hot Connect de EtherCAT®
Direccionamiento automático: Auto Inc Adr, EtherCAT Adr
Identificación: Configured Station Alias
Protocolos Mailbox compatibles: CoE, FoE
Modos de sincronización compatibles: DC, SM
Velocidad de transmisión 100 MBits/s
Protección contra cortocircuito y sobrecarga
Índice de protección IP65/67/69
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago