UM-2KS50/DO8-48V/RS/KDS3/SO227
-
Módulo de salida
2900869
Módulo de salida digital de 8 canales con conexión por tornillo y función de interrumpible por cuchilla. La alimentación de tensión y la regleta de 50 polos son de ejecución redundante. Apto para tarjetas Yokogawa SDV 531.
Detalles de producto
Tipo de producto | Módulo de transmisión |
Propiedades de aislamiento: Líneas de fuga y espacios de aire | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 2 |
Tensión nominal UN | 48 V DC |
Capacidad máx. de corriente por derivación | 630 mA (fusible enchufable (127-2, TR5, 630 mA)) |
Corriente suma Alimentación de tensión máxima | 6,3 A (fusible enchufable (IEC 127-2, TR5, 6,3 A)) |
Líneas de fuga y espacios de aire | |
Tensión transitoria de dimensionamiento | Aislamiento básico |
Nivel de campo | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo con cuchilla de interrupción |
Número de polos | 16 |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 14 |
Nivel de control | |
Tipo de conexión | Yokogawa, compatible KS |
Número de conexiones | 2 |
Número de polos | 50 |
Par de apriete | 0,5 Nm |
Alimentación | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
Indicación de estado | LED (verde) |
Dimensiones del artículo | |
Anchura | 146 mm |
Altura | 126 mm |
Profundidad | 80 mm |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 70 °C |
Líneas de fuga y espacios de aire | |
Normas/especificaciones | DIN EN 50178 |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Posición de montaje | discrecional |
Observación referente al funcionamiento | Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente. |
Código de artículo | 2900869 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | DK2A8N |
GTIN | 4046356546362 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 609 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 600 g |
Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
País de origen | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
VF-SI/TR5/0,63AT - Set de fusibles 2901002
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 200/YOC - Adaptador frontal 2314396
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 300/YOC - Adaptador frontal 2314406
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 400/YOC - Adaptador frontal 2314419
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 600/YOC - Adaptador frontal 2314969
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 800/YOC - Adaptador frontal 2314972
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1000/YOC - Adaptador frontal 2314422
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1500/YOC - Adaptador frontal 2314435
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2000/YOC - Adaptador frontal 2314561
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2500/YOC - Adaptador frontal 2314574
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/3000/YOC - Adaptador frontal 2314587
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 100/YOC - Adaptador frontal 2904985
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YOC - Adaptador frontal 2904986
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YOC - Adaptador frontal 2904987
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YOC - Adaptador frontal 2904988
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YOC - Adaptador frontal 2904989
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YOC - Adaptador frontal 2904990
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YOC - Adaptador frontal 2904991
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YOC - Adaptador frontal 2904992
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YOC - Adaptador frontal 2904993
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YOC - Adaptador frontal 2904994
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YOC - Adaptador frontal 2904995
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YOC - Adaptador frontal 2904996
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YOC - Adaptador frontal 2904997
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YOC - Adaptador frontal 2904998
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YOC - Adaptador frontal 2904999
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4500/YOC - Adaptador frontal 2905001
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YOC - Adaptador frontal 2905002
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago