VAL-SQ SE 160-120/240S/FM - Módulo de repuesto de protec. contra sobretens. tipo2
2804034

Módulo de protección contra sobretensiones para configuraciones de 120/240 V monofásicas, que puede utilizarse, por lo general, para la protección de la acometida individual. El armario de control con clasificación NEMA incluye un monitor con contador de sobretensión, LED de estado y alarma acústica, con la posibilidad de control remoto. El Sine Wave Tracking híbrido ofrece una protección contra sobretensiones de 160 kA.

Detalles de producto







Productos compatibles