El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

PR1-RSP3-LDP-24DC/21AU - Módulo de relés
2834449

Módulos de relé premontados con conexión por resorte, compuestos por: Zócalo de relé, relé de contacto universal multicapa, módulo de indicación/antiparasitaje enchufable y brida de sujeción. tensión de entrada: 24 V DC, 1 contacto conmutado, 10 A

Detalles de producto









Sus ventajas

Separación segura entre el lado de bobina y de contactos
Disposición contactos lógica con zócalo de relé 1/3 pisos
Seguridad de funcionamiento mediante relés estancos