PR1-RSP3-LDP-24DC/21
-
Módulo de relés
2834407
Módulos de relé premontados con conexión por resorte, compuestos por: Zócalo de relé, relé con contacto de potencia, módulo de indicación/antiparasitaje enchufable y brida de sujeción. tensión de entrada: 24 V DC, 1 contacto conmutado, 10 A
Detalles de producto
Tipo de producto | Módulo de relés |
Aplicación | Universal |
Modo operativo | Tiempo de trabajo 100 % |
Vida útil mecánica | 3x 107 periodicidades de cambio de estado |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 3 |
Estado de mantenimiento de datos | |
Fecha del último mantenimiento de los datos | 19.03.2025 |
Vida útil eléctrica | ver el diagrama |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 0,46 W |
Tensión de prueba (Devanado/contacto) | 4 kV (50 Hz, 1 min., devanado/contacto) |
Lado de excitación | |
Tensión nominal de entrada UN | 24 V DC |
Rango de tensión de entrada | 15,6 V DC ... 57,6 V DC |
Comportamiento de conmutación del accionamiento | monoestable |
Corriente de entrada típica a UN | 19 mA |
Tiempo de reacción típico | 8 ms |
Tiempo típico de apertura | 10 ms |
Circuito de protección | Diodo de libre circulación |
Indicación de la tensión de servicio | LED amarillo |
Conmutar | |
Tipo de conmutación del contacto | 1 conmutador |
Tipo de contacto de conmutación | Contacto simple |
Material del contacto | AgNi |
Tensión de conmutación máxima | 250 V AC/DC |
Tensión mínima de activación | 12 V (para 10 mA) |
Corriente constante límite | 10 A |
Corriente de conexión máxima | 30 A (300 ms) |
Corriente de conmutación mínima | 10 mA (para 12 V) |
Potencia de ruptura (carga óhmica) máxima | 3000 W (con 250 V AC) |
50 W (con 110 V DC) | |
80 W (con 220 V DC) | |
288 W (con 24 V DC) | |
con 440 V AC | |
58 W (con 48 V DC) | |
48 W (con 60 V DC) | |
Capacidad de ruptura | 2 A (Con 24 V, DC13) |
0,2 A (Con 110 V, DC13) | |
0,2 A (Con 250 V, DC13) | |
6 A (Con 24 V, AC15) | |
6 A (con 120 V, AC15) | |
6 A (con 250 V, AC15) |
Lado de excitación | |
Tipo de conexión | Conexión por resorte |
Longitud de pelado | 10 mm |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 16 |
Lado de contactos | |
Tipo de conexión | Conexión por resorte |
Longitud de pelado | 10 mm |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 16 |
Anchura | 16 mm |
Altura | 97 mm |
Profundidad | 72 mm |
Color | verde (RAL 6021) |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
Normas/especificaciones | IEC 60664 |
EN 50178 |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Indicaciones de montaje | Alineables sin separación |
Posición para el montaje | discrecional |
Código de artículo | 2834407 |
Unidad de embalaje | 5 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 5 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | DK6329 |
Página del catálogo | Página 392 (C-7-2013) |
GTIN | 4046356044295 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 72,28 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 66,06 g |
Número de tarifa arancelaria | 85364900 |
País de origen | CN |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122334 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Sus ventajas
Separación segura entre el lado de bobina y de contactos
Disposición contactos lógica con zócalo de relé 1/3 pisos
Seguridad de funcionamiento mediante relés estancos
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago