DEK-REL- 5/O/1
-
Módulo de relés
2941170
Borne-relé, con relés miniatura soldados, contacto (AgNi+Au): Potencias pequeñas hasta medianas, 1 contacto abierto, tensión de entrada 5 V AC/DC, para montaje sobre NS 35/7,5, anchura de borne 6,2 mm, disposición girada
Detalles de producto
| Nota sobre la aplicación | Empleo de puentes EB 80-DIK... en los bornes DEK: como consecuencia de la posible expansión (baja) de la caja DEK a causa de la humedad del aire ambiental y una tolerancia inadecuada entre un número mayor de bornes DEK y los puentes EB 80-DIK... se recomienda, al emplear los puentes EB 80-DIK..., separarlos tras aprox. entre 10 y 12 bornes DEK y colocar en su lugar un puente de acero al borne DEK siguiente. |
| Tipo de producto | Módulo de relés |
| Familia de productos | DEK |
| Aplicación | Función de entrada |
| Modo operativo | Tiempo de trabajo 100 % |
| Vida útil mecánica | aprox. 2x 107 periodicidades de cambio de estado |
| Propiedades de aislamiento | |
| Aislamiento | Aislamiento básico |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 2 |
| Estado de mantenimiento de datos | |
| Fecha del último mantenimiento de los datos | 07.05.2026 |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 0,12 W |
| Tensión de prueba (Devanado/contacto) | 2 kV AC (50 Hz, 1 min., devanado/contacto) |
| Lado de excitación | |
| Tensión nominal de entrada UN | 5 V AC/DC |
| Rango de tensión de entrada | 4,5 V AC/DC ... 5,5 V AC/DC (20 °C) |
| Comportamiento de conmutación del accionamiento | monoestable |
| Accionamiento (polaridad) | polarizado |
| Corriente de entrada típica a UN | 23 mA |
| Tiempo de reacción típico | 8 ms |
| Tiempo típico de apertura | 15 ms |
| Circuito de protección | Puente rectificador; Puente rectificador |
| Indicación de la tensión de servicio | LED amarillo |
| Conmutar | |
| Tipo de conmutación del contacto | 1 contacto abierto |
| Tipo de contacto de conmutación | Contacto doble |
| Material del contacto | AgNi, dorado duro |
| Tensión de conmutación máxima | 250 V AC |
| 125 V DC | |
| Tensión mínima de activación | 0,1 V |
| Corriente continua límite | 3 A (5 A hasta 35 °C con 24 V DC) |
| Corriente de conexión máxima | 5 A |
| Corriente de conmutación mínima | 1 mA |
| Potencia de ruptura (carga óhmica) máxima | 72 W (con 24 V DC) |
| 60 W (con 48 V DC) | |
| 50 W (con 60 V DC) | |
| 50 W (con 110 V DC) | |
| 750 VA (con 250 V AC) | |
| 120 W (Con 24 V DC - hasta 35°) | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 14 |
| Par de apriete | 0,4 Nm ... 0,5 Nm |
| Dimensiones del artículo | |
| Anchura | 6,2 mm |
| Altura | 80 mm |
| Profundidad | 56 mm |
| Color | verde (RAL 6021) |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 70 °C |
| Normas/especificaciones | IEC 60947-5-1 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | Alineables sin separación |
| Posición de montaje | discrecional |
| Código de artículo | 2941170 |
| Unidad de embalaje | 10 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 06 |
| Clave de producto | DK61A2 |
| GTIN | 4017918080327 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 23,012 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 23,012 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85364190 |
| País de origen | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead|7439-92-1 (n.º CAS: No aplicable) |
| SCIP | 5b839385-52ee-4a00-be30-3a0a914ea8b1 |
Productos compatibles
Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.
-
-
EB 80- DIK BU - Peine puenteador 2715940
-
EB 10- DIK BU - Peine puenteador 2716680
-
EB 5- DIK BU - Peine puenteador 2716677
-
EB 10- DIK RD - Peine puenteador 2716774
-
EB 5- DIK RD - Peine puenteador 2716761
-
EB 4- DIK RD - Peine puenteador 2716758
-
EB 3- DIK RD - Peine puenteador 2716745
-
D-DEK 1,5 GN - Placa separadora 2716949
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 1051003
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1051016
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 5060935
-
DIKD 1,5 - Borna de actuador/sensor de proximidad 2715979
Sus ventajas
Reducción de costes mediante ahorro del borne para el neutro
Ganancia de espacio de hasta un 73 %
Reducción de los costes de cableado a un mínimo
Circuito de entrada integrado
Contacto de 2 capas con dorado duro para aplicaciones universales de corriente constante de 1 mA a 5 A
Separación galvánica de 2 kVeff entre la entrada y la salida
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago