DEK-REL- 24/1/SEN - Módulo de relés
2964050

Borne-relé para sensor, con relés miniatura soldados, contacto (AgNi+Au): Potencias pequeñas hasta medianas, 1 contacto abierto, tensión de entrada 24 V AC/DC, para montaje sobre NS 35/7,5, anchura de borne 6,2 mm

Detalles de producto









Sus ventajas

Reducción de costes mediante ahorro del borne para el neutro
Ganancia de espacio de hasta un 73 %
Reducción de los costes de cableado a un mínimo
Circuito de entrada integrado
Separación galvánica de 2 kVeff entre la entrada y la salida
Contacto de 2 capas con dorado duro para aplicaciones universales de corriente constante de 1 mA a 5 A