El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

QUINT-DIODE/48DC/2X20/1X40 - Módulo de redundancia
2320160

Módulo de diodos de carril simétrico 48 V CC/2x20 A o 1x40 A. Redundancia continua hasta el consumidor.

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Flexible
Diseño robusto
Redundancia continua hasta el consumidor

Preguntas frecuentes


¿Es también adecuado este módulo para la conexión en serie de fuentes de alimentación?

No, el QUINT-DIODE/48DC/2X20/1X40 también se puede utilizar en una conexión en serie de fuentes de alimentación. Un cableado correcto puede proteger las fuentes de alimentación de tensiones críticas en el momento de conexión y desconexión, especialme... Ver más

No, el QUINT-DIODE/48DC/2X20/1X40 también se puede utilizar en una conexión en serie de fuentes de alimentación. Un cableado correcto puede proteger las fuentes de alimentación de tensiones críticas en el momento de conexión y desconexión, especialmente con cargas capacitivas.
AVISO:
Debido a que para la protección de una conexión en serie no se conecta "-", este equipo no funciona de acuerdo con su especificación.

Ver menos

¿Se puede también utilizar el artículo para desacoplar fuentes de alimentación de 110 V?

La protección contra sobretensiones transitorias integrada impide el uso con tensiones de 110 V. Sin embargo, los diodos están diseñados para hasta 150 V. Si "-" no está conectado y no se hace pasar a través del módulo, las fuentes de alimentación de... Ver más

La protección contra sobretensiones transitorias integrada impide el uso con tensiones de 110 V. Sin embargo, los diodos están diseñados para hasta 150 V. Si "-" no está conectado y no se hace pasar a través del módulo, las fuentes de alimentación de 110 V también pueden desacoplarse entre sí.
AVISO:
Debido a que no está permitido conectar "-" para su uso con tensiones de 110 V, este equipo no funciona de acuerdo con su especificación en este tipo de cableado.

Ver menos