UM-D15SUB-F/KDS3-PMT/SC061
   - 
  Módulo de transferencia de señales
    
      2906275
      
      
    
  
      Módulo VARIOFACE, con regleta de conectores hembra D-SUB de 15 polos y conexión por tornillo con separación por cuchilla, para montaje sobre carril NS 35/7,5 o NS 32
Detalles de producto
| Tipo de producto | Módulo de transmisión | 
| Número de polos | 15 | 
| Propiedades de aislamiento: Líneas de fuga y espacios de aire | |
| Aislamiento | Aislamiento funcional | 
| Categoría de sobretensión | II | 
| Grado de polución | 2 | 
| Tensión de servicio (AC) | ≤ 30 V AC | 
| Tensión de servicio (DC) | ≤ 60 V DC | 
| Corriente (por ramal) | ≤ 2 A | 
| Corriente (Corriente total) | ≤ 4 A | 
| Líneas de fuga y espacios de aire | |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 125 V | 
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 1,2 kV (1,2 / 50 μs) | 
| Conexión 1 (nivel del sistema de control) | |
| Conexión según norma | IEC 60807-2 | 
| Tipo de conexión | Conector hembra D-SUB-15 | 
| Rosca de tornillo | UNC 4-40 | 
| Número de conexiones | 1 | 
| Número de polos | 15 | 
| Ciclos de enchufe | > 500 | 
| Paso | 2,74 mm | 
| Conexión 2 (nivel de campo) | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo con cuchilla de interrupción | 
| Longitud de pelado | 8 mm | 
| Rosca de tornillo | M3 | 
| Número de polos | 15 | 
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² | 
| Sección de cable rígida (2 cables con la misma sección) | 0,2 mm² ... 1 mm² | 
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 4 mm² | 
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Puntera sin collar aislante) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Puntera con manguito de plástico) | |
| Sección de cable flexible (2 cables con la misma sección) | 0,2 mm² ... 1 mm² | 
| 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Puntera sin collar aislante) | |
| 0,5 mm² ... 1 mm² (Puntera TWIN con collar aislante) | |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 | 
| Par de apriete | 0,5 Nm ... 0,6 Nm | 
| Paso | 5,08 mm | 
| Indicación de estado disponible | no | 
| Dimensiones del artículo | |
| Anchura | 78,3 mm | 
| Altura | 89,6 mm | 
| Profundidad | 65,78 mm | 
| Color | verde (RAL 6021) | 
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección (Módulo) | IP00 | 
| Índice de protección (Lugar de montaje) | ≥ IP54 | 
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 50 °C | 
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 70 °C | 
| Altitud | ≤ 2000 m | 
| UKCA | |
| Certificado | De conformidad con UKCA | 
| Líneas de fuga y espacios de aire | |
| Normas/especificaciones | EN IEC 60664-1 | 
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN | 
| Posición de montaje | discrecional | 
| Observación referente al funcionamiento | Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente. | 
| Código de artículo | 2906275 | 
| Unidad de embalaje | 1 Unidades | 
| Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades | 
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) | 
| Clave de venta | ***** | 
| Clave de producto | DK2A82 | 
| GTIN | 4055626057323 | 
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 194 g | 
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 194 g | 
| Número de tarifa arancelaria | 85369010 | 
| País de origen | DE | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 | 
ETIM
| ETIM 8.0 | EC002780 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 | 
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí | 
| excepciones, si fueran conocida | 6(c) | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | 
              EFUP-50
               Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E. 
             | 
          
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) | 
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A.
        
        Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago