Inserto de contactos con función de cortocircuito. Si el conector está extraído, todos los contactos se cortocircuitan.
HC-TSC-M-06-PT-F
-
Módulo de insertos de contactos
1079590
Módulo de insertos de contactos, número de polos: 6, Hembra, Conexión push-in, 100 V, 20 A, 1,5 mm2 ... 4 mm2, con función de cortocircuito
Detalles de producto
| Generalidades | Observe el diagrama eléctrico |
| Generalidades | Utilice cables de al menos 1,5 mm² con una longitud máxima del bucle de conductor de 2 m. ¡No están permitidos bucles de conductor abiertos! |
| Generalidades | emplear solo conductores flexibles con puntera |
| Indicaciones de montaje | El uso correcto prevé el montaje en una carcasa con el índice de protección IP54 o superior |
| Tipo de producto | Inserto de contactos modular |
| Serie | HC-M-TSC |
| Número de polos | 6 |
| Cara de enchufe | 6 |
| Cantidad de los puestos de módulo | 2 |
| Tipo de material del contacto | estampado |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Tecnología de conexión | |
| Tecnología de conexión | Conexión push-in |
| Conexión de conductores | |
| Sección de conexión | 1,5 mm² ... 4 mm² |
| Sección de conexión AWG | 21 ... 12 |
| Longitud a desaislar del conductor individual | 8 mm |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 33,8 mm |
| Altura | 45,8 mm |
| Longitud | 29,2 mm |
| Parámetros mecánicos | |
| Diámetro de contacto | 4 mm |
| Tensión de dimensionamiento (III/3) | 100 V (en estado enchufado) |
| 100 V (desenchufado y durante el proceso de conexión) | |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 1,5 kV |
| Corriente asignada | 20 A (En estado enchufado) |
| 20 A (desenchufado y durante el proceso de conexión) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Material contacto | Aleación de cobre |
| Material superficie del contacto | Ag |
| Material soporte de contactos | PC |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 125 °C (Incluido el calentamiento de los contactos) |
| Código de artículo | 1079590 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | AF7ACE |
| GTIN | 4055626800370 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 44,7 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 40 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
| País de origen | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
HC-CST-MOD - Elemento de codificación 1636127
-
HC-M-B06-MFH-B - Marco para soporte de módulos 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Marco para soporte de módulos 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Marco para soporte de módulos 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Marco para soporte de módulos 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Marco para soporte de módulos 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Marco para soporte de módulos 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Marco para soporte de módulos 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Marco para soporte de módulos 1182095
-
HC-TSC-M-06-PT-M - Módulo de insertos de contactos 1079591
-
CF CRIMPHANDY 0,5 - Máquina pelacables y de crimpado 1212463
-
CF CRIMPHANDY 0,75 - Máquina pelacables y de crimpado 1212464
-
CF CRIMPHANDY 1,0 - Máquina pelacables y de crimpado 1212465
-
CF CRIMPHANDY 1,5 - Máquina pelacables y de crimpado 1212466
-
CRIMPFOX 6 - Tenaza de crimpado 1212034
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Tenaza de crimpado 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Tenaza de crimpado 1213144
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago