Mobile handheld device, battery-powered, for processing on-tape ferrules 0.5 mm2 with functional end, suitable for PVC insulated conductors (H05V-K), CUTFOX 12 cable cutter, waste guide plate 2, service tool for error correction, and one strip of ferrules 0.5 mm2, packed in a robust case.
CF CRIMPHANDY 0,5
-
Máquina pelacables y de crimpado
1212463
Máquina pelacables y de crimpado portátil, herramienta de servicio, pieza de recambio (deflector de residuos), herramienta de corte (CUTFOX 12), cinta de punteras
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Mejores resultados de trabajo permanentes mediante funciones de supervisión automática
Utilización móvil ilimitada mediante funcionamiento por batería y cargador de repuesto
La innovación para la construcción de instalaciones de conmutación - el Crimphandy. Con el equipo manual móvil necesita como máximo 2 segundos para el pelado y crimpado de sus conductores, 75 % menos tiempo que antes