cULus Recognized
ID de homologación: E468743| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 150 V | 10 A | - 14 | ||
Módulo de insertos de contactos, número de polos: 42, contactos de potencia: 0, contactos de mando: 42, Macho, Conexión crimpada, 150 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, aplicación: Señal
| Generalidades | Para cajas HEAVYCON de la construcción B6 a B48, marco para soporte de módulos HC-M-B...MF-... necesario, contactos de engarce CK1,6-ED..., contactos de engarce no incluidos en el volumen de entrega. |
| Generalidades | Los conectores deben accionarse sólo sin carga/tensión. |
| Generalidades | Se recomienda el uso de pasadores guía (HC-CST) y conectores hembra guía (HC-CBU) guía para evitar la colisión de pines debido a una inserción oblicua. |
| Indicaciones de montaje | El uso correcto prevé el montaje en una carcasa con el índice de protección IP54 o superior |
| Tipo de producto | Inserto de contactos modular |
| Serie | HC-M-42 |
| Aplicación | Señal |
| Número de polos | 42 |
| Cara de enchufe | 42 |
| Numeración de contacto | 1 - 42 |
| Cantidad de los puestos de módulo | 2 |
| Número de contactos de potencia | 0 |
| Número de contactos de mando | 42 |
| Tipo de material del contacto | mecanizado |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Tecnología de conexión | |
| Tecnología de conexión | Conexión crimpada |
| Conexión de conductores | |
| Sección de conexión | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conexión AWG | 26 ... 14 |
| Longitud a desaislar del conductor individual | 8 mm (6 mm con 2,5 mm²) |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 33,9 mm |
| Altura | 34 mm |
| Longitud | 29,3 mm |
| Parámetros mecánicos | |
| Diámetro de contacto | 1,6 mm |
| Tensión de dimensionamiento (III/3) | 150 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 2,5 kV |
| Corriente asignada | 10 A |
| Datos mecánicos | |
| Ciclos de enchufe | ≥ 500 |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Material contacto | Aleación de cobre |
| Material superficie del contacto | Ag (alternativamente Au) |
| Material soporte de contactos | PC |
| Normas / especificaciones | PC |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 125 °C (Incluido el calentamiento de los contactos) |
| Comprobación | |
| Normas/disposiciones | PC: Protección antiincendios en vehículos sobre carriles - Conjuntos de requisitos R22, R23 y R24 según DIN EN 45545-2 (Nivel de peligro HL1 - HL3) |
| Código de artículo | 1450698 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | AF7ACE |
| GTIN | 4063151848972 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 18,4 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 18,4 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
| País de origen | DE |
| ECLASS-13.0 | 27440217 |
| ECLASS-15.0 | 27440217 |
| ETIM 10.0 | EC000438 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
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
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 0,339 kg CO2e |