HC-M-08-MBIT-CT-M-SH
-
Módulo de insertos de contactos
1353620
Módulo de insertos de contactos, número de polos: 8, Macho, Conexión crimpada, 48 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 1,5 mm2, diámetro exterior del cable:4,5 mm ... 9 mm, aplicación: Datos/señal, sin contactos engastados, Transferencia de pantalla a la montura de sujeción
Detalles de producto
| Generalidades | Los conectores deben accionarse sólo sin carga/tensión. |
| Indicaciones de montaje | El uso correcto prevé el montaje en una carcasa con el índice de protección IP54 o superior |
| Serie | HC-M-08-MBIT |
| Aplicación | Datos/señal |
| Número de polos | 8 |
| Cara de enchufe | 8 |
| Numeración de contacto | 1 - 8 |
| Número de salidas de cable | 1 |
| Cantidad de los puestos de módulo | 1 |
| Tipo de material del contacto | mecanizado |
| estampado | |
| Apantallado | sí |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Tecnología de conexión | |
| Tecnología de conexión | Conexión crimpada |
| Conexión de conductores | |
| Sección de conexión | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conexión AWG | 26 ... 16 |
| Anchura | 33,8 mm |
| Altura | 53,7 mm |
| Longitud | 14,6 mm |
| Parámetros mecánicos | |
| Altura mínima de carcasa | 72 mm |
| Diámetro de contacto | 1,6 mm |
| Tensión de dimensionamiento (III/3) | 48 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 0,8 kV |
| Corriente asignada | 10 A |
| Características de transmisión (categoría) | CAT5e |
| Datos mecánicos | |
| Ciclos de enchufe | ≥ 500 |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Material contacto | Aleación de cobre |
| Material soporte de contactos | PC |
| Normas / especificaciones | PC |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 85 °C (Incluido el calentamiento de los contactos) |
| Código de artículo | 1353620 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | AF7ACE |
| GTIN | 4063151899219 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 59,3 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 22,22 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
| País de origen | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440218 |
| ECLASS-15.0 | 27440218 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
HC-CST-MOD - Elemento de codificación 1636127
-
NBC-94B/... - Cable de datos 1408535
-
HC-M-B06-MFH-B - Marco para soporte de módulos 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Marco para soporte de módulos 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Marco para soporte de módulos 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Marco para soporte de módulos 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Marco para soporte de módulos 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Marco para soporte de módulos 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Marco para soporte de módulos 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Marco para soporte de módulos 1182095
-
CK1,6-ED-0,37ST AG - Contacto crimpado 1663336
-
CK1,6-ED-0,50ST AG - Contacto crimpado 1663349
-
CK1,6-ED-0,75ST AG - Contacto crimpado 1663352
-
CK1,6-ED-1,00ST AG - Contacto crimpado 1663365
-
CK1,6-ED-1,50ST AG - Contacto crimpado 1663378
-
CK1,6-ED-2,50ST AG - Contacto crimpado 1663381
-
CK1,6-ED-ST-POF - Contacto macho 1884995
-
CK1,6-ED-0,37M AG - Contacto crimpado 1266193
-
CK1,6-ED-0,50M AG - Contacto crimpado 1266195
-
CK1,6-ED-1,50M AG - Contacto crimpado 1266245
-
CK1,6-ED-0,75M AG - Contacto crimpado 1266450
-
CK1,6-ED-1,00M AG - Contacto crimpado 1266244
-
CK1,6-ED-2,50M AG - Contacto crimpado 1266247
-
CK1,6-ED-0,37ST AU - Contacto crimpado 1674901
-
CK1,6-ED-0,50ST AU - Contacto crimpado 1672453
-
CK1,6-ED-0,75ST AU - Contacto crimpado 1674914
-
CK1,6-ED-1,00ST AU - Contacto crimpado 1674888
-
CK1,6-ED-1,50ST AU - Contacto crimpado 1674875
-
CK1,6-ED-2,50ST AU - Contacto crimpado 1674927
-
CK1,6-ED-0,37M AU - Contacto crimpado 1266267
-
CK1,6-ED-0,50M AU - Contacto crimpado 1266270
-
CK1,6-ED-1,50M AU - Contacto crimpado 1266276
-
CK1,6-ED-0,75M AU - Contacto crimpado 1266272
-
CK1,6-ED-1,00M AU - Contacto crimpado 1266274
-
CK1,6-ED-2,50M AU - Contacto crimpado 1266278
-
CK1,6-ER-1,00ST OIC AG - Contacto crimpado 1004360
-
CK1,6-ER-2,50ST OIC AG - Contacto crimpado 1004365
-
CK1,6-BR-1,00ST OIC AG - Contacto crimpado 1004380
-
CK1,6-BR-2,50ST OIC AG - Contacto crimpado 1004382
-
CRIMPFOX-TC MP-6 - Pinza de engarzar con indicador digital 1202888
-
UNIFOX RT-CK 1.6 - Herramienta para desbloquear 1072069
-
UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - Herramienta de montaje 1089092
-
CRIMPFOX-TC HC 4 - Tenaza de crimpado 1297083
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago