El módulo está previsto para la utilización dentro de la estación Axioline F. Este módulo de contadores registra y procesa sucesiones rápidas de pulsos de sensores. El módulo tiene dos canales de contador. El módulo dispone de una entrada de conteo (Source), una entrada de control (Gate), una entrada de dirección de conteo (Direction) y dos salidas parametrizables por canal. El módulo puede utilizarse en cuatro modos operativos: conteo de eventos, medición de frecuencia, medición de tiempo, medición de velocidad.
AXL F CNT2 1H
-
Módulo de función
1028066
Axioline F, Módulo de función, Entrada de contador; Entradas de contador: 2; Entradas digitales: 6, 24 V DC; Salidas digitales: 4, 24 V DC; velocidad de transmisión en el bus local: 100 Mbit/s; índice de protección: IP20; Volumen de suministro: incluido módulo de zócalo de bus y conectores Axioline F; El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 35 mm |
| Altura | 126,1 mm |
| Profundidad | 54 mm |
| Observación acerca de indicaciones de medida | La profundidad es válida en el uso de un carril DIN TH 35-7.5 (según EN 60715). |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Nota sobre la aplicación | Según la situación actual, estamos preparando el producto para que, a partir del 11 de diciembre de 2027, cumpla los requisitos de la Ley de Resiliencia Cibernética de la UE (CRA), de acuerdo con la información disponible actualmente sobre dicha ley. |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Posición de montaje | a discreción (sin derating de temperatura) |
| Color (Carcasa) | gris (RAL 7042) |
| Bus local Axioline F | |
| Número de interfaces | 2 |
| Tipo de conexión | Módulo de zócalo de bus |
| Velocidad de transmisión | 100 Mbit/s |
| Datos de programación | |
| Área de direcciones de entrada | 28 Byte |
| Espacio de direcciones de salida | 28 Byte |
| Telegrama de datos de bus de campo (PROFIBUS) | |
| Demanda de datos de parámetros | 80 Byte |
| Necesidad de datos de configuración | 7 Byte |
| Digital: | |
| Denominación Entrada | Entradas digitales |
| Descripción de la entrada | EN 61131-2 tipo 1 |
| Número de entradas | 6 |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Margen de tensión de entrada Señal "0" | -3 V DC ... 5 V DC |
| Margen de tensión de entrada Señal "1" | 15 V DC ... 30 V DC |
| Tensión de entrada nominal UIN | 24 V DC |
| Tiempo de filtro de entrada | < 2,5 µs |
| Contador: | |
| Denominación Entrada | Entradas de contador |
| Descripción de la entrada | EN 61131-2 tipo 1 |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Número de entradas | 2 |
| Tensión de entrada | 24 V DC |
| Margen de tensión de entrada Señal "0" | -3 V DC ... 5 V DC |
| Margen de tensión de entrada Señal "1" | 15 V DC ... 30 V DC |
| Frecuencia de entrada | máx. 200 kHz |
| Resolución | 32 Bit |
| Digital: | |
| Denominación Salida | Salidas digitales |
| Descripción de la salida | Salidas Push-Pull, potencia del driver = 500 mA en relación con GND (interruptor de lado alto, PNP), potencia del driver reducida = 100 mA en relación con la tensión nominal (interruptor de lado bajo, NPN) |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Número de salidas | 4 |
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito; electrónico |
| Protección contra sobrecarga; electrónico | |
| Tensión de salida | 24 V DC |
| Corriente de salida | máx. 500 mA (por cada canal, High Side) |
| máx. 100 mA (por cada canal, Low Side) | |
| Tensión nominal de salida | 24 V DC |
| Gama de tensión de salida | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Carga nominal resistiva | En caso de aplicaciones con homologación UL, conecte solo cargas resistivas o cargas generales. |
| Tipo de producto | Componente de E/S |
| Familia de productos | Axioline F |
| Construcción | blockmodular |
| Posición de montaje | a discreción (sin derating de temperatura) |
| Volumen de suministro | incluido módulo de zócalo de bus y conectores Axioline F |
| Características especiales | El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA) |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Grado de polución | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Potenciales: Suministro del bus local Axioline F (UBus) | |
| Tensión de alimentación | 5 V DC (a través del módulo de zócalo de bus) |
| Absorción de corriente | máx. 100 mA |
| típ. 90 mA | |
| Potenciales: Alimentación de la tensión de alimentación (UIO) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Absorción de corriente | máx. 4 A |
| Absorción de corriente | típ. 33 mA (Consumo interno de corriente; sin circuito de los puntos de embornaje) |
| Circuito de protección | Prot. contra sobretensiones; electrónico (35 V, 0,5 s) |
| Prot. contra inversión de polaridad; electrónico | |
| Alimentación: Alimentación de sensores (US) | |
| Denominación | Alimentación de sensores (US1, US2) |
| Tensión de alimentación | 24 V DC (de UIO) |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Separación galvánica/aislamiento de los márgenes de tensión | |
| Tensión de prueba: Alimentación de 5 V del bus local (UBus)/alimentación de 24 V (periferia) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de 5 V del bus local (UBus)/tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de 24 V (periferia) / tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tecnología de conexión | |
| Denominación Conexión | Enchufe Axioline F |
| Nota acerca del tipo de conexión | Tenga en cuenta las indicaciones sobre las secciones de cable en el manual del usuario "Axioline F: sistema e instalación". |
| Enchufe Axioline F | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Nota acerca del tipo de conexión | Tenga en cuenta las indicaciones sobre las secciones de cable en el manual del usuario "Axioline F: sistema e instalación". |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 16 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C |
| Índice de protección | IP20 |
| Presión de aire (servicio) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Ensayo mecánico | |
| Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g |
| Choque continuo según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Código de artículo | 1028066 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DRI263 |
| GTIN | 4055626524252 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 188 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 135 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389091 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242605 |
| ECLASS-15.0 | 27242605 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001601 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
-
AXL F BS H - Conector de bus 2700992
-
AXL F BS CAP - Capuchón 2702275
-
AXL SHIELD SET - Conexión de pantalla 2700518
-
ZB 20,3:UNPRINTED - Tira de cinta Zack 0820248
-
ZBF 10/5,8 AXL UNPRINTED - Tira de cinta Zack plana 0829580
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 1053001
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0808642
-
EMT (35X28)R - Rótulo insertable 0801602
Sus ventajas
2 entradas de contador
Frecuencia máxima de entrada: 200 kHz
Contador de 32 bit (en subida y en bajada)
Control de 2 salidas por canal en función de los valores de referencia
Sistema de control del contador a través de una pasarela de hardware o software
Contaje único o periódico
Placa de características guardada
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago