PLC-V8L/D15S/OUT
-
Conexión de sistema
1104789
Adaptador V8 para 8 x PLC-INTERFACE (14 mm), conexión 1: Conector macho D-SUB 1x 15-polos, conexión 2: Conexión enchufable (Encajable en 8x bornes PLC-INTERFACE), conexión 3: Conexión por tornillo 1x 2-polos, número de canales: 8, lógica de mando: conmutación a positivo
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
| Tipo de producto | Módulo de transmisión |
| Familia de productos | PLC-INTERFACE |
| Número de polos | 15 |
| Número de canales | 8 |
| Modo operativo | Tiempo de trabajo 100 % |
| Propiedades de aislamiento: Líneas de fuga y espacios de aire | |
| Aislamiento | Aislamiento funcional |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 2 |
| Rango de tensión de servicio | 18 V DC ... 30 V DC |
| Corriente (por ramal) | ≤ 1 A |
| Corriente (Fuente de alimentación) | ≤ 3 A |
| Líneas de fuga y espacios de aire | |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 50 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
| Sistema de control compatible: universal | |
| Tarjeta de E/S adecuada | universal |
| Conexión 1 (nivel del sistema de control) | |
| Conexión según norma | IEC 60807-2 |
| Tipo de conexión | Conector macho D-SUB |
| Rosca de tornillo | UNC 4-40 |
| Número de conexiones | 1 |
| Número de polos | 15 |
| Ciclos de enchufe | > 500 |
| Paso | 2,74 mm |
| Conexión 2 (nivel de campo) | |
| Tipo de conexión | Conexión enchufable |
| Observación | Encajable en 8x bornes PLC-INTERFACE |
| Conexión 3 (alimentación) | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Número de conexiones | 1 |
| Número de polos | 2 |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sección de cable rígida (2 cables con la misma sección) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Puntera sin collar aislante) | |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Puntera con manguito de plástico) | |
| Sección de cable flexible (2 cables con la misma sección) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Puntera sin collar aislante) | |
| 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Puntera TWIN con collar aislante) | |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Par de apriete | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Paso | 5 mm |
| Indicación de estado disponible | sí |
| Indicación de la tensión de servicio | LED verde |
| Dimensiones del artículo | |
| Anchura | 112,3 mm |
| Altura | 41,02 mm |
| Profundidad | 49,89 mm |
| Color | gris (RAL 7042) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección (Módulo) | IP20 |
| Índice de protección (Lugar de montaje) | ≥ IP54 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
| Altitud | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Certificado | De conformidad con UKCA |
| UL, EE. UU. / Canadá | |
| Marcado | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 |
| UL, Canadá | |
| Marcado | Class I, Zone 2, Ex ec IIC Gc T4 X |
| UL, EE. UU. | |
| Marcado | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 |
| Homologación para la construcción naval | |
| Certificado | TAE0000196 |
| Datos para construcción naval | |
| Temperature | D |
| Humidity | A |
| Vibración | C |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva CEM |
| Directiva de baja tensión | De conformidad con la directiva NS |
| Líneas de fuga y espacios de aire | |
| Normas/especificaciones | EN IEC 60664-1 |
| Tipo de montaje | Montaje insertado |
| Indicaciones de montaje | Alineables sin separación |
| Posición de montaje | discrecional |
| Observación referente al funcionamiento | Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente. |
| Código de artículo | 1104789 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DK21D2 |
| GTIN | 4055626971049 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 129,8 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 82,5 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n.º CAS: ) |
| Lead (n.º CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | c65d6ba2-2bbd-4191-88fa-1a13f3dbf57a |
Productos compatibles
-
PLC-RSC- 24DC/ 1ICT/ACT - Módulo de relés 1078680
-
PLC-RPT- 24DC/ 1ICT/ACT - Módulo de relés 1078683
-
PLC-RPT- 24DC/ 1- 1/ACT - Módulo de relés 1176847
-
PLC-BPT- 24DC/ 1IC/ACT - Zócalo de relé 2900260
-
PLC-RPT- 24DC/ 1IC/ACT - Módulo de relés 2900298
-
PLC-RPT- 24DC/21-21 - Módulo de relés 2900330
-
PLC-RSC- 24DC/21-21/EX - Módulo de relés 2909509
-
PLC-RPT- 24DC/21-21/EX - Módulo de relés 2909514
-
PLC-RSC-24DC/21HC/EX - Módulo de relés 2909519
-
PLC-RPT-24DC/21HC/EX - Módulo de relés 2909532
-
PLC-RSC- 24DC/21-21/MS - Módulo de relés 2910502
-
PLC-RSC- 24DC/21-21AU/MS - Módulo de relés 2910507
-
PLC-RSC- 24DC/21HC/MS - Módulo de relés 2910514
-
PLC-RPT- 24DC/21-21/MS - Módulo de relés 2910519
-
PLC-RSC- 24DC/21-21 - Módulo de relés 2967060
-
PLC-RSC- 24DC/ 1- 1/ACT - Módulo de relés 2967109
-
PLC-RSC- 24DC/21-21AU - Módulo de relés 2967125
-
PLC-RSC- 24DC/ 1IC/ACT - Módulo de relés 2967604
-
PLC-RSC- 24DC/21HC - Módulo de relés 2967620
-
PLC-BSC- 24DC/ 1IC/ACT - Zócalo de relé 2967837
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago