PSR-SPP- 24DC/URM4/5X1/2X2
-
Módulo de ampliación
1442026
Ampliación de contactos de 1 o 2 canales, 5 contactos normalmente abiertos, 1 contacto normalmente cerrado, 1 circuito de retroalimentación, junto con equipo base hasta categoría 4 PL e según EN ISO 13849, separación segura, anchura: 35 mm, borna push-in enchufable
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Familia de productos | PSRclassic |
| Aplicación | Módulo de ampliación |
| Activación | 1 o 2 canales |
| Vida útil mecánica | aprox.107 periodicidades de cambio de estado |
| Tipo de relé | Relé electromecánico con contactos de conducción forzada según IEC/EN 61810-3 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensiones | III |
| Grado de polución | 2 |
| Tiempos | |
| Tiempo típico de excitación con Us | < 25 ms (con Us/con excitación mediante A11/A12) |
| Tiempo típico de apertura | < 20 ms (con Us/con excitación mediante A11/A12) |
| Tiempo de recuperación | < 1 s |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 16,7 W (US = 26,4 V, IL² = 72 A², Ptotal máx = 1,4 W + 14,4 W) |
| Tipo de funcionamiento nominal | Tiempo de trabajo 100 % |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 250 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento / aislamiento | Véase la hoja de características, capítulo "Coordinación de aislamientos". |
| Generalidades | |
| Frecuencia de conmutación máxima | 1 Hz |
| Digital: A11, A12 | |
| Descripción de la entrada | con orientación a la seguridad |
| Número de entradas | 2 |
| Margen de tensión de entrada Señal "1" | 19,2 V ... 26,4 V DC |
| Resistencia total de la línea máx. admisible | 50 Ω |
| Circuito de protección | Diodo supresor |
| Absorción de corriente | típ. 39 mA |
| Relé: Circuitos de disparo (23/24 ... 63/64) | |
| Descripción de la salida | cada uno 2 NA en serie, con orientación a la seguridad, libres de potencial |
| Número de salidas | 5 |
| Tipo de conmutación del contacto | 5 circuitos de intensidad de desbloqueo |
| Material del contacto | AgSnO2 |
| Tensión de conmutación | min. 10 V |
| máx. 250 V AC/DC | |
| Potencia mín. de conmutación | min. 100 mW |
| Corriente de entrada | min. 10 mA |
| máx. 6 A | |
| Capacidad de ruptura | 3 A (AC15) |
| 5 A (DC13) | |
| Corriente continua límite | 6 A (observar derating) |
| Cuadr. Corriente suma | 72 A2 (observar derating) |
| Frecuencia de conmutación | máx. 1 Hz |
| Vida útil mecánica | 10x 106 operaciones |
| Fusible de salida | 10 A gL/gG |
| 4 A gL/gG (para aplicaciones de baja demanda) | |
| Relé: Circuito de señalización (71/72) | |
| Descripción de la salida | 2 NC en paralelo, sin orientación a la seguridad, flotantes |
| Número de salidas | 1 |
| Tipo de conmutación del contacto | 1 circuito de señal |
| Material del contacto | AgSnO2 |
| Tensión de conmutación | min. 5 V AC/DC |
| máx. 250 V AC/DC | |
| Potencia mín. de conmutación | min. 50 mW |
| Corriente de entrada | min. 10 mA |
| máx. 6 A | |
| Capacidad de ruptura | 1,5 A (AC15) |
| 5 A (DC13) | |
| Corriente continua límite | 6 A |
| Cuadr. Corriente suma | 36 A2 |
| Frecuencia de conmutación | máx. 1 Hz |
| Vida útil mecánica | 10x 106 operaciones |
| Fusible de salida | 6 A (gL/gG) |
| Relé: Circuito de acuse de recibo (11/12) | |
| Descripción de la salida | 2 NC en serie, flotantes |
| Número de salidas | 1 |
| Tipo de conmutación del contacto | 1 circuito de acuse de recibo |
| Material del contacto | AgSnO2 |
| Tensión de conmutación | máx. 250 V AC/DC |
| min. 10 V | |
| Potencia mín. de conmutación | min. 100 mW |
| Corriente de entrada | máx. 3 A |
| Capacidad de ruptura | 1,5 A (AC15) |
| 3 A (DC13) | |
| Corriente continua límite | 3 A |
| Cuadr. Corriente suma | 9 A2 |
| Frecuencia de conmutación | máx. 1 Hz |
| Fusible de salida | 3 A (gL/gG) |
| Tecnología de conexión | |
| enchufable | sí |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (sólo en combinación con CRIMPFOX 6) |
| Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (sólo en combinación con CRIMPFOX 6) |
| Sección de cable AWG | 24 ... 16 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Indicación de la tensión de servicio | 2 x LED verdes |
| Anchura | 35 mm |
| Altura | 112 mm |
| Profundidad | 114,5 mm |
| Color (Carcasa) | amarillo (RAL 1018) |
| Material carcasa | PA |
| Datos técnicos de seguridad | |
| Categoría de parada | 0 |
| Datos técnicos de seguridad: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (en combinación con dispositivo de evaluación adecuado) |
| Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - alta demanda | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (en combinación con dispositivo de evaluación adecuado) |
| Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - baja demanda | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (en combinación con dispositivo de evaluación adecuado) |
| Datos técnicos de seguridad: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (en combinación con dispositivo de evaluación adecuado) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Grado de protección mínimo del lugar de montaje | IP54 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 55 °C (observar derating) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
| Altura de fijación | ≤ 2000 m (a través de NN) |
| Humedad de aire máx. admisible (almacenamiento/transporte) | 75 % (En un valor medio, ocasionalmente 85 %, sin condensación) |
| Humedad del aire máx. admisible (servicio) | 75 % (En un valor medio, ocasionalmente 85 %, sin condensación) |
| Choque | 15g |
| Vibración (servicio) | 10 Hz ... 150 Hz, amplitud 0,15 mm, 2g |
| CE | |
| Marcado | Conformidad CE |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | Observar derating |
| Posición de montaje | vertical u horizontal |
| Código de artículo | 1442026 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DNA152 |
| GTIN | 4063151822996 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 253,811 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 227,16 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85371098 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 21ee64b6-30a2-4280-af6d-5268e59605f4 |
Productos compatibles
Sus ventajas
Cinco circuitos de disparo, un circuito de señalización y un circuito de acuse de recibo
Activación de 1 y 2 canales
Hasta cat. 4/PL e según EN ISO 13849-1, SIL 3 según EN IEC 62061, SIL 3 según IEC 61508
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago