Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente.
Tipo de producto
Módulo de relés
Propiedades de aislamiento
Categoría de sobretensión
III
Grado de polución
2
Tensión nominal de entrada UN
250 V AC
Circuito de protección
Prot. contra inversión de polaridad; Diodo contra inv. de polaridad
Indicación de la tensión de servicio
LED verde
Indicación de estado/canal
LED amarillo
Conmutar
Tipo de conmutación del contacto
1 contacto abierto
Tensión de conmutación máxima
24 V DC
Corriente continua límite
1 A
Detección de fallos (rotura de conductor/cortocircuito)
no
Entrada
Tipo de conexión
Conexión por tornillo
Longitud de pelado
8 mm
Rosca de tornillo
M3
Número de conexiones
24
Número de polos
3
Sección de conductor rígido
0,14 mm² ... 4 mm²
Sección de conductor flexible
0,14 mm² ... 2,5 mm²
Sección de conductor AWG
26 ... 12
Salida
Tipo de conexión
Conector enchufable de cable plano, según IEC 60603-13
Número de conexiones
2
Número de polos
50
Indicación de estado disponible
sí
Anchura
259 mm
Altura
90 mm
Profundidad
68 mm
Color
verde (RAL 6021)
Tipo de material aislante Carcasa
PVC, elemento lateral PA sin reforzar
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente (servicio)
-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)
-20 °C ... 70 °C
Indicaciones de montaje
Alineables sin separación
Posición de montaje
discrecional
Código de artículo
2979249
Unidad de embalaje
1 Unidades
Cantidad mínima de pedido
1 Unidades
Nota
Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de producto
DK2191
GTIN
4017918130398
Peso por unidad (incluido el embalaje)
443,8 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
348,01 g
País de origen
DE
EU REACH SVHC
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)
Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %