UMK-16 OM/AMSC/PLC
-
Módulo activo
2976721
Módulo de salidas VARIOFACE, para 16 canales, con zócalo enchufable para relés de estado sólido, generación 4 de la empresa OPTO 22
Detalles de producto
Tipo de producto | Módulo de transmisión |
Número de canales | 16 |
32 | |
Dotación posible | Relé de estado sólido, generación 4 de la empresa OPTO 22 |
Con dotación | no |
Sistema de control compatible SIEMENS S7-400 | |
Tarjeta de E/S adecuada | 6ES7422-1BL00-0AA0 |
6ES7422-7BL00-0AB0 | |
Sistema de control compatible ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
Tarjeta de E/S adecuada | 1756-OB32 |
Sistema de control compatible ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
Tarjeta de E/S adecuada | 1771 OBN |
Sistema de control compatible HONEYWELL Experion PKS C200 | |
Tarjeta de E/S adecuada | TC-ODD 321 |
Sistema de control compatible MITSUBISHI MELSEC Q | |
Tarjeta de E/S adecuada | QY81P |
Sistema de control compatible SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM | |
Tarjeta de E/S adecuada | DDO 353 |
Sistema de control compatible SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
Tarjeta de E/S adecuada | 6ES7322-1BL00-0AA0 |
Sistema de control compatible GE-FANUC RX3i | |
Tarjeta de E/S adecuada | IC694MDL754 |
Tensión nominal de entrada UN | 24 V DC |
Rango de tensión de entrada | 30 V DC |
Circuito de protección | Prot. contra inversión de polaridad |
Indicación de la tensión de servicio | LED verde |
Dotación posible | Relé de estado sólido, generación 4 de la empresa OPTO 22 |
Conmutar | |
Tipo de conmutación del contacto | 1 contacto abierto |
Tensión de conmutación máxima | 250 V AC/DC |
Corriente continua límite | 6 A |
Tensión nominal de alimentación | 250 V AC/DC (Datos referidos al módulo) |
Corriente de carga constante | 6 A |
Detección de fallos (rotura de conductor/cortocircuito) | no |
Nivel de campo | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Longitud de pelado | 6 mm |
Rosca de tornillo | M3 |
Número de conexiones | 36 |
Número de polos | 2 |
Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 26 ... 14 |
Nivel de control | |
Tipo de conexión | Espadín IDC/FLK |
Número de conexiones | 2 |
Número de polos | 50 |
Paso | 2,54 mm |
Indicación de estado disponible | no |
Anchura | 259 mm |
Altura | 90 mm |
Profundidad | 87 mm |
Color | verde (RAL 6021) |
Tipo de material aislante Carcasa | PVC, elemento lateral PA sin reforzar |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 50 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 70 °C |
Normas/especificaciones | IEC 60664 |
DIN EN 50178 |
Posición de montaje | discrecional |
Observación referente al funcionamiento | Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente. |
Código de artículo | 2976721 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de venta | 08 |
Clave de producto | DK2191 |
GTIN | 4017918089436 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 444,2 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 332,6 g |
Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
País de origen | DE |
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago