UM- 8 RM-S-G24/21/PLC-MSTB
-
Módulo activo
2311030
Módulo de relés, con 8 relés de miniatura, cada uno con 1 contacto conmutado, enchufado, para 24 V DC (incl. relé)
Detalles de producto
| Observación referente al funcionamiento | Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente. |
| Tipo de producto | Módulo de relés |
| Con dotación | sí |
| Propiedades de aislamiento: Entrada/salida de líneas de fuga y distancias de aislamiento en aire | |
| Aislamiento | aislamiento reforzado |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 2 |
| Propiedades de aislamiento: Salida/Salida de líneas de fuga y distancias de aislamiento en aire | |
| Aislamiento | Aislamiento funcional |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 2 |
| Entrada/salida de líneas de fuga y distancias de aislamiento en aire | |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 260 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 6 kV (1,2 / 50 μs) |
| Salida/Salida de líneas de fuga y distancias de aislamiento en aire | |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 260 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 2,3 kV (1,2 / 50 μs) |
| Tensión nominal de entrada UN | 24 V DC (±10 %) |
| Corriente de entrada típica a UN | 200 mA (Suministro de 200 mA/corriente de entrada de ≤20 mA por señal) |
| Conmutar | |
| Tipo de conmutación del contacto | Cont. simple, 1 contacto conm. |
| Tensión de conmutación máxima | 150 V AC/DC (¡Tensión de conmutación máxima de 230 V AC: la tensión de conmutación máxima de 230 V solo se permite si se utiliza el mismo circuito de fusibles! Las salidas no son adecuadas para la conmutación de distintas fases.) |
| Corriente continua límite | 4 A |
| Nivel de control | |
| Conexión según norma | IEC 60603-13 |
| Tipo de conexión | Espadín IDC/FLK |
| Número de conexiones | 1 |
| Número de polos | 14 |
| Nivel de campo | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Número de conexiones | 1 |
| Número de polos | 12 |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Alimentación | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Número de conexiones | 1 |
| Número de polos | 2 |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| DEROG | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Número de conexiones | 1 |
| Número de polos | 3 |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Anchura | 61 mm |
| Altura | 126 mm |
| Profundidad | 146 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP00 |
| Índice de protección (Lugar de montaje) | ≥ IP54 (Lugar de montaje) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 50 °C |
| Altitud | ≤ 2000 m |
| Entrada/salida de líneas de fuga y distancias de aislamiento en aire | |
| Normas/especificaciones | DIN EN 50178: 1998-04 |
| Salida/Salida de líneas de fuga y distancias de aislamiento en aire | |
| Normas/especificaciones | DIN EN 50178: 1998-04 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Posición de montaje | discrecional |
| Código de artículo | 2311030 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DK2A91 |
| GTIN | 4046356134958 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 505,1 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 505 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 90b00a4a-de71-45f3-9f97-0b9b56758dd0 |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago