PSI-MODEM/ETH
-
Módem
2313300
Módem Ethernet industrial para montaje sobre carril portante EN. Para el servicio de marcado en Europa, EE.UU. y Canadá. Interfaz Ethernet, separación galvánica de 3 vías, tensión de alimentación 24 V DC
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Restricción de uso | |
| Indicación CEM | CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas |
| Tipo de producto | Módem |
| Propiedades de aislamiento | |
| Grado de polución | 2 |
| Separación galvánica | VCC // PSTN // Ethernet |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 2,4 W |
| Tipo de red | Red fija |
| Tensión de prueba Interfaz de datos/alimentación | 1,5 kV (50 Hz, 1 min.) |
| Tensión de prueba Interfaces de datos | 1500 V |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 10 V DC ... 30 V DC (a través de borne enchufable de conexión por tornillo COMBICON) |
| Tensión nominal de alimentación | 24 V DC ±5 % (alternativa o redundante, a través de contacto de bus de placa posterior y alimentación del sistema) |
| Absorción de corriente típica | < 100 mA (24 V DC) |
| < 70 mA (Stand-By) | |
| Función | |
| Gestión | Gestión basada en la Web, SNMP o software Factory Manager FL SWT |
| Alimentación | |
| Par de apriete | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Señal | Ethernet |
| Servidor Web | sí |
| Datos: Interfaz Ethernet, 10/100Base-T(X) según IEEE 802.3 | |
| Velocidad de transmisión serie | 10/100 Mbits/s, autonegociación |
| Tipo de conexión | Hembra RJ45, apantallada |
| Número de canales | 1 |
| Longitud de transmisión | 100 m (par trenzado apantallado) |
| Protocolos soportados | TCP/IP, UDP, TFTP, HTTP, Modbus/TCP, PPP, PROFINET, EtherNet/IP™, CHAP |
| Protocolos auxiliares | ARP, DHCP, BOOTP, SNMP, RIP, RARP, HTTP, TFTP, ICMP |
| Control de flujo de datos/Protocolos | TCP/IP, UDP, TFTP, HTTP, Modbus/TCP, PPP, PROFINET, EtherNet IP, CHAP |
| Datos: PSTN-Port (a/b-Line) | |
| Velocidad de transmisión serie | 300 Bd ... 56 kBd |
| Tipo de conexión | RJ12, 6 polos |
| Procedimiento de selección | Marcación multifrecuencia/por impulsos configurable por software |
| Corrección de errores | V.42 (LAP-M o MNP 2 hasta 4) |
| Compresión de datos | V.42bis (caudal 4:1), MNP 5 (caudal 2:1) |
| Señalización acústica | Piezo integrado (durante el proceso de selección) |
| Anchura | 45 mm |
| Altura | 99 mm |
| Profundidad | 114,5 mm |
| Material (Caja) | PA V0 |
| Caída libre según IEC 60068-2-32 | : 1 m |
| Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 5g por dirección local |
| Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : Servicio: 15 g, duración 11 ms, impulso de choque en forma de semisinusoide |
| : Almacenamiento: 30g, duración 11 ms, impulso de choque en forma de semisinusoide |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | 0 °C ... 55 °C |
| Altitud | ≤ 5000 m (Véase la declaración del fabricante para conocer las limitaciones sobre la altura de servicio) |
| ≤ 2000 m (según UL) | |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| UL, EE. UU. / Canadá | |
| Marcado | 508 Listed |
| Class I, Zone 2, AEx nA IIC T6 | |
| Class I, Zone 2, Ex nA IIC T6 Gc X | |
| Prueba de gases nocivos | |
| Marcado | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
| Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2:2005 |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 55032 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-2 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Descarga en contacto | ± 6 kV (Severidad del ensayo 3) |
| Descarga en el aire | ± 8 kV (Severidad del ensayo 3) |
| Observación | Criterio B |
| Campo electromagnético AF | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
| Campo electromagnético AF | |
| Gama de frecuencias | Severidad del ensayo 3 |
| Intensidad de campo | 10 V/m |
| Observación | Criterio A |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Entrada | ± 2 kV (Severidad del ensayo 3) |
| Señal | ± 1 kV (Severidad del ensayo 3) |
| Observación | Criterio B |
| Sobrecorriente momentánea (surge) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-5 |
| Sobrecorriente momentánea (surge) | |
| Entrada | ± 2 kV |
| Señal | ± 1 kV |
| Observación | Criterio B |
| Perturbaciones conducidas | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
| Perturbaciones conducidas | |
| Observación | Criterio A |
| Tensión | 10 V |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 55032 |
| Observación | Clase A, campo de aplicación industria |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Código de artículo | 2313300 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DNC412 |
| GTIN | 4046356308083 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 336,8 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 290,4 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
FL CAT5 HEAVY - Cable de datos 2744814
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Conector enchufable RJ45 1656725
-
FL SWITCH SFNT 5TX - Industrial Ethernet Switch 2891003
-
FL-PP-RJ45-SCC - Patch panel 2901642
-
PSI-MODEM-SHDSL/ETH - Extensor Ethernet 2313643
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cable patch 2832263
-
SZF 1-0,6X3,5 - Destornillador 1204517
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Conector de bus para carril DIN 2707437
Sus ventajas
Función callback
Rec. llamada selectiva ajustable
Protección contra sobretensiones integrada para una alta disponibilidad de la instalación
Establ. conexión con prot. contraseña
Separación galvánica de alta calidad
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago