PSI-MODEM-3G/ROUTER
-
Router
2314008
Enrutador industrial UMTS/GSM (850, 900, 1800, 1900, 2100 MHz) con interfaz Ethernet. Cortafuegos, NAT y IPsec soporte VPN. SMA-F conector hembra de antena. Envío SMS. 6 entradas digitales, 4 salidas digitales. Configuración a través de Web Based Management.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Tipo de producto | Router de radiotelefonía móvil |
| Funciones de seguridad | |
| 1:1 Network Address Translation (NAT) en la VPN | se soporta |
| Cantidad en el túnel VPN | 3 |
| Autenticación | X.509v3, PSK |
| Integridad de datos | MD5, SHA-1 |
| Soporte Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) | Servidor |
| Filtrado | IP, Puerto, Protocolo |
| Reglas cortafuegos | Cortafuegos Stateful Inspection |
| Modo Internet Protocol Security (IPsec) | Túnel ESP |
| Network Time Protocol (NTP) Cliente | Cliente / servidor |
| Remote Syslog Logging | en servidor externo |
| Método de encriptación | 3DES, AES-128, -192, -256 |
| Separación galvánica | VCC // UMTS // Ethernet // PE |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 4 W |
| Tipo de red | Radiotelefonía móvil |
| Tensión de prueba Interfaz de datos/Interfaz de datos | 1 kV (50 Hz, 1 min.) |
| Tensión de prueba Interfaz de datos/alimentación | 1 kV (50 Hz, 1 min.) |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 10 V DC ... 30 V DC (a través de borne enchufable de conexión por tornillo COMBICON) |
| Absorción de corriente típica | < 200 mA (24 V DC) |
| < 90 mA (Stand-By) | |
| Absorción de corriente máxima | < 800 mA (a 10 V DC (incl. 4x 50 mA para las salidas)) |
| Función | |
| Gestión | Gestión basada en web, SNMP |
| Digital | |
| Descripción de la entrada | Entrada digital |
| Número de entradas | 6 |
| Señal de entrada Tensión | 10 V DC ... 30 V DC |
| Señal | |
| Denominación Salida | Salida digital |
| Número de salidas | 4 |
| Señal de salida tensión | 10 V DC ... 30 V DC (En función de la tensión de servicio) |
| Señal de salida corriente | ≤ 50 mA (Resistente a cortocircuitos) |
| Alimentación | |
| Par de apriete | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Señal | Ethernet |
| Servidor Web | sí |
| Datos: Interfaz Ethernet, 10/100Base-T(X) según IEEE 802.3 | |
| Velocidad de transmisión serie | 10/100 Mbits/s, autonegociación |
| Tipo de conexión | Hembra RJ45, apantallada |
| Número de canales | 1 |
| Longitud de transmisión | 100 m (par trenzado apantallado) |
| Protocolos soportados | TCP/IP, UDP/IP, FTP, HTTP |
| Protocolos auxiliares | ARP, DHCP, PING (ICMP), SNMP V1, SMTP |
| Inalámbrico | |
| Descripción de la interfaz | GSM / GPRS / EDGE |
| Frecuencia | 850 MHz (2 W (EGSM)) |
| 900 MHz (2 W (EGSM)) | |
| 1800 MHz (1 W (EGSM)) | |
| 1900 MHz (1 W (EGSM)) | |
| 850 MHz (0,25 W (UMTS)) | |
| 1900 MHz (0,25 W (UMTS)) | |
| 2100 MHz (0,25 W (UMTS)) | |
| Potencia de emisión | 0,25 W |
| Velocidad de transmisión de datos | ≤ 7,2 Mbit/s (HSDPA) |
| ≤ 5,7 Mbit/s (HSUPA) | |
| Antena | Impedancia de 50 Ω, hembra para antena SMA |
| Tipo de conexión de la antena | SMA (hembra) |
| Interfaz SIM | 1,8 V, 3 V |
| 1,8 V, 3 V | |
| GPRS | Clase 12, Clase B |
| CS1 ... CS4 | |
| EDGE | Multislot Clase 10 |
| UMTS | HSPA 3GPP R6 |
| Función de red | 4 segmentos de tiempo para la recepción, 4 segmentos de tiempo para la emisión de datos. El PIN se almacena en el módem. Tras una interrupción de tensión se realiza una reconexión automática a la red. Stack TCP/IP integrado, cortafuegos y soporte VPN, establecimiento automático de la conexión. |
| Comprobación de red | Gráfico de barras LED para indicar la calidad de recepción |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 45 mm |
| Altura | 99 mm |
| Profundidad | 114,5 mm |
| Color (Carcasa) | verde (RAL 6021) |
| Material (Caja) | PA 6.6-FR |
| Caída libre según IEC 60068-2-32 | Caída libre: 1 m |
| Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Vibraciones (funcionamiento): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, en dirección XYZ |
| Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Choques (en servicio): Servicio: 15 g, duración 11 ms, impulso de choque en forma de semisinusoide |
| Impactos (almacenamiento/transporte): Almacenamiento: 30g, duración 11 ms, impulso de choque en forma de semisinusoide |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 65 °C (No alineado) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitud | ≤ 5000 m (Véase la declaración del fabricante para conocer las limitaciones sobre la altura de servicio) |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 30 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 95 % (sin condensación) |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| UL, EE. UU. / Canadá | |
| Marcado | 508 Listed |
| Prueba de gases nocivos | |
| Marcado | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Compatibilidad electromagnética | De conformidad con la directiva R&TTE 1999/5/CE |
| Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-2 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Descarga en contacto | ± 4 kV (Severidad del ensayo 3) |
| Descarga en el aire | ± 8 kV (Severidad del ensayo 3) |
| Observación | Criterio B |
| Campo electromagnético AF | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
| Campo electromagnético AF | |
| Gama de frecuencias | 80 MHz ... 3 GHz (Severidad del ensayo 3) |
| Intensidad de campo | 10 V/m |
| Observación | Criterio A |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Entrada | ± 1 kV (Severidad del ensayo 3) |
| Señal | ± 1 kV (Ethernet y antena) |
| Observación | Criterio B |
| Sobrecorriente momentánea (surge) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-5 |
| Sobrecorriente momentánea (surge) | |
| Entrada | ± 1 kV (simétrico) |
| ± 2 kV (asimétrico) | |
| Señal | ± 1 kV (Línea de datos, asimétrico) |
| ± 1 kV (Antena) | |
| Observación | Criterio B |
| Perturbaciones conducidas | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
| Perturbaciones conducidas | |
| Gama de frecuencias | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Observación | Criterio A |
| Tensión | 10 V |
| Emisión de interferencias | |
| Tensión radiointerferencia según EN 55011 | Clase B Campo de aplicación en la industria y en viviendas |
| Radiointerferencias según EN 55011 | Clase B Campo de aplicación en la industria y en viviendas |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Código de artículo | 2314008 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DNC422 |
| GTIN | 4046356594387 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 321,6 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 200 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
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
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
Productos compatibles
Sus ventajas
Configuración por gestión basada en web
Hasta 3 túneles VPN simultáneamente
Arranque VPN por llamada
Alta compatibilidad electromagnética
Arranque VPN por SMS
Autenticación con certificados X.509
Supervisión de conexión
Encriptación ambas tarjetas SIM con PIN
Cortafuegos
Tabla NAT
10/100 Mbits/s
Autocrossing
Red tel. móvil UMTS: 850, 1900 y 2100 MHz
Red tel. móvil GSM: 850, 900, 1800 y 1900 MHz
Establ. conexión por direcciones IP
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago