PSI-GPRS/GSM-MODEM/RS232-QB
-
Módem
2313106
Módem GPRS/GSM industrial para montaje sobre carril EN. GSM y GPRS. 850 + 900 + 1800 + 1900 MHz. Interfaz RS-232 serial. Stack TCP/IP. Entrada y salida de alarma. tensión de alimentación 24 V DC
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Restricción de uso | |
| Observación CCCex | El empleo en zonas Ex no está permitido en China. |
| Tipo de producto | Módem |
| Propiedades de aislamiento | |
| Grado de polución | 2 |
| Separación galvánica | VCC // RS-232 // GSM |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 8,4 W |
| Tipo de red | Radiotelefonía móvil |
| Tensión de prueba Interfaz de datos/alimentación | 1,5 kV (50 Hz, 1 min.) |
| Tensión de prueba Interfaces de datos | 1500 V |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 10 V DC ... 30 V DC (a través de borne enchufable de conexión por tornillo COMBICON) |
| Tensión nominal de alimentación | 24 V DC ±5 % (alternativa o redundante, a través de contacto de bus de placa posterior y alimentación del sistema) |
| Absorción de corriente típica | < 350 mA (24 V DC) |
| < 80 mA (Stand-By) | |
| Digital | |
| Descripción de la entrada | Entrada digital |
| Número de entradas | 2 |
| Señal de entrada Tensión | 9 V DC ... 60 V DC |
| Señal de entrada Corriente | 5 mA |
| Señal | |
| Denominación Salida | Salida digital |
| Número de salidas | 1 |
| Señal de salida tensión | 10 V DC ... 30 V DC |
| Señal de salida corriente | ≤ 80 mA (24 V) |
| Alimentación | |
| Par de apriete | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Señal | RS-232 |
| Datos: Interfaz RS-232, según ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 | |
| Velocidad de transmisión | 1,2/2,4/9,6/19,2/38,4/57,6/115,2 kBit/s (Ajustable manual y automáticamente) |
| Tipo de conexión | Conector macho D-SUB 9 |
| Longitud de transmisión | 15 m |
| Formato de fichero/codificación | Serie, asíncrono, UART/NRZ, 7/8 datos, 1/2 parada, 1 paridad, 10/11 Bits Longitud de carácter |
| Control de flujo de datos/Protocolos | Software handshake, Xon/Xoff o hardware handshake RTS/CTS |
| Inalámbrico | |
| Descripción de la interfaz | GSM / GPRS |
| Gama de frecuencias | 850 MHz (2 W (EGSM)) |
| 900 MHz (2 W (EGSM)) | |
| 1800 MHz (1 W (EGSM)) | |
| 1900 MHz (1 W (EGSM)) | |
| Velocidad de transmisión de datos | ≤ 85,6 kbit/s |
| Antena | Impedancia de 50 Ω, hembra para antena SMA |
| Interfaz SIM | 1,8 V, 3 V |
| GSM | CSD 9,6 / 14,4 kbps |
| GPRS | Clase 10, clase B |
| CS1 ... CS4 | |
| Función de red | 4 segmentos de tiempo para la recepción, 2 segmentos de tiempo para la emisión de datos. El PIN se almacena en el módem. Tras una interrupción de tensión se realiza una reconexión automática a la red. Stack TCP/IP integrado, establecimiento automático de la conexión. |
| Comprobación de red | LED para indicar la calidad de recepción |
| Anchura | 22,5 mm |
| Altura | 99 mm |
| Profundidad | 118,6 mm |
| Material (Caja) | PA V0 |
| Caída libre según IEC 60068-2-32 | : 1 m |
| Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 5g por dirección local |
| Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : Servicio: 15 g, duración 11 ms, impulso de choque en forma de semisinusoide |
| : Almacenamiento: 30g, duración 11 ms, impulso de choque en forma de semisinusoide |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C |
| Altitud | ≤ 5000 m (Véase la declaración del fabricante para conocer las limitaciones sobre la altura de servicio) |
| ≤ 2000 m (según UL) | |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| UL, EE. UU. / Canadá | |
| Marcado | 508 Listed |
| Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4 | |
| Class I, Zone 2, Ex nA IIC T4 Gc X | |
| Prueba de gases nocivos | |
| Marcado | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva RED 2014/53/UE |
| Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2:2005 |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 55032 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-2 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Descarga en contacto | ± 6 kV (Severidad del ensayo 3) |
| Descarga en el aire | ± 8 kV (Severidad del ensayo 3) |
| Descarga indirecta | ± 6 kV |
| Observación | Criterio B |
| Campo electromagnético AF | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
| Campo electromagnético AF | |
| Gama de frecuencias | Severidad del ensayo 3 |
| Intensidad de campo | 10 V/m |
| Observación | Criterio A |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Entrada | ± 2 kV (Severidad del ensayo 3) |
| Señal | ± 1 kV (Severidad del ensayo 3) |
| Observación | Criterio B |
| Sobrecorriente momentánea (surge) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-5 |
| Sobrecorriente momentánea (surge) | |
| Entrada | ± 2 kV |
| Señal | ± 1 kV |
| Observación | Criterio B |
| Perturbaciones conducidas | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
| Perturbaciones conducidas | |
| Observación | Criterio A |
| Tensión | 10 V |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 55032 |
| Observación | Clase A, campo de aplicación industria |
| Criterios | |
| Criterio A | Comportamiento de servicio normal dentro de los límites determinados. |
| Criterio B | Alteración transitoria del comportamiento de servicio, que es corregida por el propio aparato. |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Código de artículo | 2313106 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DNC421 |
| GTIN | 4046356166034 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 182,6 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 182,6 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222628 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
-
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Fuente de alimentación 2904614
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Conector de bus para carril DIN 2707437
-
PSM-KA9SUB9/BB/2METER - Cable de datos 2799474
-
CM-KBL-RS232/USB - Línea 2881078
-
PSM-AD-D9-NULLMODEM - Adaptador 2708753
-
CSMA-LAMBDA/4-2.0-BS-SET - Dispositivo de protec. contra sobretensiones 2800491
Sus ventajas
Tiempos latencia fijos
Alta compatibilidad electromagnética
Uso en todo el mundo
Uso independiente fabricante de autómatas
Cortafuegos
Una salida conmutación en placa posterior, conmutable por SMS con protección contraseña
Encriptación tarjetas SIM con PIN
Establ. conexión con prot. contraseña
Red tel. móvil GSM: 850, 900, 1800 y 1900 MHz
Compatible con IPT
Stack TCP/IP integrado para incorporar equipos sin stack TCP/IP a una red
Vel. transm. hasta 53,6 kbits/s
Establ. conexión con número tel. datos (CSD)
Funcionalidad cliente/servidor
Establ. conexión por direcciones IP
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago