UCS CS 5018 - Adaptador para apilado
1029039

Adaptador para apilar varias carcasas UCS del mismo tamaño; material: TPE-U, color: turquesa, similar a RAL 5018, se mantiene en los orificios roscados de la carcasa


Detalles de producto








Productos compatibles



Preguntas frecuentes


¿Pueden utilizarse las cajas de la serie UCS en diferentes aplicaciones?

La gama de accesorios de la serie UCS permite su uso en una gran variedad de aplicaciones, como encima de la mesa, en la pared, en el carril DIN, apilados y en soportes del estándar VESA.... Ver más

La gama de accesorios de la serie UCS permite su uso en una gran variedad de aplicaciones, como encima de la mesa, en la pared, en el carril DIN, apilados y en soportes del estándar VESA.

Ver menos