UC-WMTBA-D (29X8)/PP - Marcador de cables detectable
1312767

Marcador de cables detectable, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, clase de montaje: Montaje con sujetacables, diámetro de cable: > 6 mm, Número de índices individuales: 12, altura del campo de texto: 8 mm, anchura del campo de texto: 29 mm

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

La familia de rotulación detectable UniCard UC-WMTBA-D ... para la rotulación de cables y conductores en la fabricación de sistemas de control, instalaciones y armarios de control
Los marcadores se detectan mediante inducción y por ello son especialmente adecuados para su uso en la industria de los alimentos y las bebidas
Alta resistencia de los materiales de marcado, así como de la rotulación mediante material PP y marcado por láser
Gracias a su forma acodada, los marcadores se adaptan perfectamente a los cables
Los marcadores en forma de esteras unitarias se pueden rotular fácil y rápidamente con TOPMARK LASER o TOPMARK NEO
El material ha sido comprobado y aprobado por ISEGA para su empleo en la industria alimentaria