EML-EX (100X40)R CUS
-
Etiqueta
0803268
Etiqueta, blanco, rotulado, clase de montaje: pegado, altura del campo de texto: 40 mm, anchura del campo de texto: 100 mm
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Los marcadores de equipos autoadhesivos EML...-EX se han diseñado para marcar distintos equipamientos eléctricos en zonas en las que se requiere una resistencia extrema a sustancias químicas
Cumplen los requisitos de la rotulación en cuanto a legibilidad, adhesión y resistencia al lavado de industrias como la ingeniería de procesos debido a la presencia de sustancias químicas extremas
Estas etiquetas cumplen la resistencia al lavado según DIN EN 61010-1 contra medios agresivos como la acetona, el etanol o la metiletilcetona
Mediante la superficie especial y los adhesivos especiales, el marcador cumple los elevados requisitos en la tecnología de procesos y fabricación
En caso de empleo de cintas entintadas de alta calidad, la rotulación es resistente a disolventes y también puede aplicarse bajo condiciones industriales adversas
Tipo de letra exacto y gran capacidad adhesiva