ILC 170 ETH 2TX
-
Sistema de control
2916532
Controlador Inline con interfaces Ethernet para el acoplamiento a otros mandos o sistemas, y posibilidad de programación según IEC 61131-3, completo con conector y superficie de rotulación.
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Tipo de producto | Mando |
| Familia de productos | Inline |
| Construcción | modular |
| Pantalla | |
| Display para diagnóstico | no |
| Sistema de tiempo de ejecución IEC -61131 | |
| Memoria de programa | 512 kbyte(s) |
| Memoria de datos remanentes | 48 kbyte(s) (NVRAM) |
| Memoria de datos | 512 kbyte(s) |
| Número de componentes de datos | en función de la memoria de datos |
| Número tareas de mando | 8 |
| Límites del sistema | |
| Número de datos de proceso (Datos de entrada/salida INTERBUS) | máx. 4096 Bit (INTERBUS) |
| Número de participantes soportados (INTERBUS) | máx. 128 |
| Número de participantes de bus local conectables (INTERBUS) | máx. 63 (Hay que observar la absorción de corriente) |
| Número de participantes con canal de parámetros | máx. 24 |
| Número de módulos de ramificación soportados con derivación de bus remoto | máx. 3 |
| PROFINET | |
| Función del módulo | Dispositivo PROFINET |
| Función | |
| Display para diagnóstico | no |
| Función de redundancia | no |
| Funcionalidad | |
| Herramienta para programación | PC Worx |
| PC Worx Express | |
| Requisitos del sistema | |
| Herramienta para configuración | Config+ a partir de la versión 1.01 |
| Herramienta para diagnóstico | DIAG+ |
| Sistema de tiempo de utilización | eCLR |
| Interfaz de aplicación | OPC |
| Medio de transmisión | Cobre |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | máx. 5 W |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Ondulación residual | ± 5 % |
| Absorción de corriente máxima | 870 mA (Alimentación de lógica de 370 mA + alimentación de tensión analógica de 500 mA) |
| Absorción de corriente típica | 210 mA |
| Reloj de tiempo real | |
| Reloj de tiempo real | sí |
| Descripción del reloj de tiempo real | integrado (con respaldo de batería) |
| Potenciales | |
| Tensión de alimentación | 7,5 V DC ±5 % |
| Fuente de alimentación | 0,8 A DC (observar derating) |
| Potenciales | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC -15 % / +20 % |
| Fuente de alimentación | 0,5 A DC (observar derating) |
| Potenciales | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC -15 % / +20 % (según EN 61131-2) |
| Fuente de alimentación | 8 A DC (Suma de UM + US) |
| Absorción de corriente | 8 A DC |
| Potenciales | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC -15 % / +20 % (según EN 61131-2) |
| Fuente de alimentación | 8 A (Suma de UM + US) |
| Absorción de corriente | máx. 8 A DC |
| Digital: | |
| Denominación Entrada | Entradas digitales |
| Número de entradas | 8 |
| Tipo de conexión | Distribuidor de potencial Inline |
| Tecnología de conexión | 2, 3, 4 conductores |
| Digital: | |
| Denominación Salida | Salidas digitales |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Tecnología de conexión | 2, 3, 4 conductores |
| Número de salidas | 4 |
| Corriente de salida máxima por canal | 500 mA |
| Conectores Inline | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Sección de conductor rígido | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
| Bus local INTERBUS (maestro) | |
| Número de interfaces | 1 |
| Tipo de conexión | Maniobra de datos Inline |
| Velocidad de transmisión | 500 kBaud / 2 MBaud (conmutable) |
| Parametrización/operación/diagnóstico | |
| Sistema bus | RS-232 |
| Número de interfaces | 1 |
| Tipo de conexión | Hembra MINI-DIN de 6 polos (PS/2) |
| Velocidad de transmisión | max. 115,2 kBit/s |
| Física de transmisión | Cobre |
| Número de canales | 1 |
| Ethernet 10Base-T/100Base-TX | |
| Sistema bus | RJ45 |
| Número de interfaces | 2 |
| Tipo de conexión | Hembra RJ45 |
| Velocidad de transmisión | 10/100 Mbit/s |
| Número de canales | 2 |
| Anchura | 80 mm |
| Altura | 119,8 mm |
| Profundidad | 71,5 mm |
| Color | verde (RAL 6021) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (según DIN EN 61131-2) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 10 % ... 95 % (según DIN EN 61131-2) |
| Choque | 25g, criterio 1, según IEC 60068-2-27 |
| Vibración (servicio) | 5g |
| Presión de aire (servicio) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Código de artículo | 2916532 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DRAAAA |
| GTIN | 4046356174107 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 378,4 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 356,1 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85371091 |
| País de origen | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122114 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
-
COM CAB MINI DIN - Cable de conexión 2400127
-
SD FLASH 512MB PDPI BASIC - Memoria de programa y configuración 2701800
-
SD FLASH 512MB PDPI PRO - Memoria de programa y configuración 2701801
-
SD FLASH 2GB - Memoria de programa y configuración 2988162
-
SD FLASH 2GB APPLIC A - Memoria de programa y configuración 2701190
-
IPASSIGN - Software 2701094
-
SD FLASH 512MB - Memoria de programa y configuración 2988146
Sus ventajas
Servidor web integrado para la visualización con WebVisit
Sistema de archivos flash
Maestro INTERBUS completo (4096 puntos de E/S)
Servidor FTP
Compatibilidad con numerosos protocolos como: http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, etc.
Ingeniería gratuita con PC Worx Express (IEC 61131-3)
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago