El sistema de control modular AXC 3050 para el sistema de E/S Axioline es rápido, robusto y sencillo, es decir, está adaptado de manera consecuente a un rendimiento máximo, una manejo sencillo y la utilización en entornos industriales adversos.
AXC 3050
-
Sistema de control
2700989
Axiocontrol para el control directo de E/S Axioline F. Con 3 interfaces Ethernet para conexión adicional de E/S descentralizadas mediante PROFINET, Modbus/TCP o TCP/IP. Programación según IEC 61131-3. Conector de conexión y superficie para rotulado incluidos.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Tipo de producto | Mando |
| Familia de productos | Axiocontrol |
| Construcción | modular |
| Pantalla | |
| Display para diagnóstico | no |
| Sistema operativo | Windows® Embedded Compact 7 |
| Procesador | Intel®Atom® E660, 1x 1,3 GHz |
| Sistema de tiempo de ejecución IEC -61131 | |
| Memoria de programa | 4 MByte |
| Memoria de datos remanentes | 128 kbyte(s) |
| Memoria de datos | 8 MByte |
| Número de componentes de datos | en función de la memoria de datos |
| Número de las tareas de control | 16 |
| Número tareas de mando | 16 |
| Límites del sistema | |
| Número de datos de proceso (Datos de entrada/salida Axioline) | máx. 8192 Bit (por estación) |
| Número de datos de proceso (Datos de entrada de Axioline) | máx. 4096 Bit (Bus local Axioline F (entrada)) |
| Número de datos de proceso (Datos de salida Axioline) | máx. 4096 Bit (Bus local Axioline F (salida)) |
| Número de participantes soportados (Axioline) | máx. 63 (por estación) |
| Número de participantes de bus local conectables (Axioline) | máx. 63 (Hay que observar la absorción de corriente) |
| PROFINET | |
| Función del módulo | Controlador PROFINET, equipo PROFINET |
| Especificación | Version 2.3 |
| Conformance Class | B |
| Tasa de actualización | min. 1 ms (16 participantes) |
| min. 2 ms (32 participantes) | |
| min. 4 ms (64 participantes) | |
| min. 8 ms (32 participantes) | |
| min. 16 ms (256 participantes) | |
| Número de participantes soportados (PROFINET-Controller) | máx. 256 (en el controlador PROFINET) |
| Device ID | 0095hex |
| Vendor ID | 00B0hex |
| Función | |
| Display para diagnóstico | no |
| Función de redundancia | sí |
| Nota acerca de la función de redundancia | posibilidad de redundancia del sistema aplicativa |
| Función de seguridad | no |
| Datos de programación | |
| Longitud de registro (maestro) | 1482 Byte |
| Funcionalidad | |
| Herramienta para programación | PC Worx |
| Lenguajes de programación soportados | Lista de instrucciones (AWL/IL) |
| Gráfico secuencial de funciones (AS/SFC) | |
| Esquema de contactos (KOP/LD) | |
| Diagrama de bloques de función (FBS/FBD) | |
| Texto estructurado (ST) | |
| Requisitos del sistema | |
| Herramienta para configuración | Config+ a partir de la versión 1.01 |
| Herramienta para diagnóstico | DIAG+ |
| Sistema de tiempo de utilización | eCLR |
| Interfaz de aplicación | OPC |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | máx. 9,8 W |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Ondulación residual | ± 5 % |
| Absorción de corriente máxima | máx. 976 mA (con 2 A en UBus para los E/S y UL = 24 V) |
| Absorción de corriente típica | típ. 408 mA (sin E/S y UL = 24 V) |
| Reloj de tiempo real | |
| Reloj de tiempo real | sí |
| Potenciales: Alimentación de la tensión lógica UL (a partir de UL se genera el suministro del bus local Axioline F Ubus) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Absorción de corriente | máx. 976 mA (con 2 A en UBus para los E/S y UL = 24 V) |
| Absorción de corriente | típ. 408 mA (sin E/S y UL = 24 V) |
| Consumo de potencia | máx. 23,5 W (2,0 A en Ubus, UL = 24 V) |
| Potenciales: Suministro del bus local Axioline F (UBus) | |
| Tensión de alimentación | 5 V DC (a través del módulo de zócalo de bus) |
| Fuente de alimentación | 2 A |
| Potenciales | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC -15 % / +20 % (según EN 61131-2) |
| Contador: | |
| Denominación Entrada | Entrada de contador para señales de 24 V |
| Número de entradas | máx. 2 (mediante entradas digitales a voluntad de los módulos Axioline F) |
| Frecuencia de entrada | máx. 100 kHz (con módulo AXL F DI16/1 HS 1H) |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Enchufe Axioline F | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 16 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Servidor Web | sí |
| Ethernet | |
| Sistema bus | RJ45 |
| Número de interfaces | 3 |
| Tipo de conexión | Hembra RJ45 |
| Nota acerca del tipo de conexión | Autonegoation y Autocrossing |
| Velocidad de transmisión | 10/100 Mbit/s |
| Física de transmisión | Ethernet en RJ45-par trenzado |
| Número de canales | 3 |
| Bus local Axioline F | |
| Número de interfaces | 1 |
| Tipo de conexión | Módulo de zócalo de bus |
| Velocidad de transmisión | 100 Mbit/s |
| Parametrización/operación/diagnóstico | |
| Sistema bus | USB |
| Número de interfaces | 1 |
| Tipo de conexión | Micro USB Modelo B |
| Velocidad de transmisión | max. 115,2 kBit/s |
| Número de canales | 1 |
| Servicio | |
| Sistema bus | USB |
| Número de interfaces | 1 |
| Tipo de conexión | USB tipo A, hembra |
| Anchura | 100 mm |
| Altura | 125,9 mm |
| Profundidad | 74 mm |
| Observación acerca de indicaciones de medida | La profundidad es válida en el uso de un carril DIN TH 35-7.5 (según EN 60715). |
| Color | gris (RAL 7042) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C (hasta 2000 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 60 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (según DIN EN 61131-2) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 5 % ... 95 % (según DIN EN 61131-2) |
| Choques (en servicio) | 10g (Comprobación de choque continuo según DIN EN 60068-2-27) |
| Vibración (servicio) | 5g |
| Presión de aire (servicio) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 58 kPa ... 106 kPa (hasta 4500 m sobre el nivel del mar) |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
| Conformidad con las directivas CEM | Comprobación de la inmunidad a interferencias según EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Descarga de electricidad estática (ESD) EN 61000-4-2/IEC 61000-4-2 Criterio B, ±6 kV descarga en contacto, ±8 kV descarga en el aire |
| Comprobación de la inmunidad a interferencias según EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Campos electromagnéticos EN 61000-4-3/IEC 61000-4-3 Criterio A, intensidad de campo: 10 V/m | |
| Comprobación de la inmunidad a interferencias según EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Transitorios rápidos (Burst) EN 61000-4-4/IEC 61000-4-4 Criterio B, ±2 kV | |
| Comprobación de la inmunidad a interferencias según EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Sobretensiones transitorias (Surge) EN 61000-4-5/IEC 61000-4-5 Criterio B, cables de alimentación CC: ±0,5 kV/±0,5 kV (simétrico/asimétrico), pantalla del cable de bus de campo: ±1 kV | |
| Comprobación de la inmunidad a interferencias según EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Magnitudes perturbadoras en la línea EN 61000-4-6/IEC 61000-4-6 Criterio A; tensión de prueba 10 V | |
| Comprobación de la emisión de ruido según EN 61000-6-3/IEC 61000-6-3 Propiedades de interferencias EN 55022 Clase A |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Código de artículo | 2700989 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DRAAEC |
| GTIN | 4046356731201 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 461,7 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 444 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85371091 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000236 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
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
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 10,12 kg CO2e |
Productos compatibles
-
-
SD FLASH 512MB - Memoria de programa y configuración 2988146
-
SD FLASH 512MB APPLIC A - Memoria de programa y configuración 2701799
-
SD FLASH 512MB PDPI PRO - Memoria de programa y configuración 2701801
-
SD FLASH 512MB PDPI BASIC - Memoria de programa y configuración 2701800
-
SD FLASH 2GB - Memoria de programa y configuración 2988162
-
SD FLASH 2GB APPLIC A - Memoria de programa y configuración 2701190
-
PC WORX BASIC LIC - Software de programación 2985275
-
PC WORX PRO LIC - Software de programación 2985385
-
PC WORX UA SERVER-PLC 40 - Software de drivers e interfaces 2402685
-
PC WORX UA SERVER-PLC 80 - Software de drivers e interfaces 2402686
-
AXC BS - Conector de bus 2701582
-
AXL CN S/UL - Conector 2701421
Sus ventajas
Controlador PROFINET y dispositivo PROFINET
Posibilidad de ampliar la memoria a 2 GB con tarjeta SD enchufable
3 interfaces Ethernet independientes
Modbus/TCP-Client
FTP y servidor web HTML5 integrados
Compatibilidad con numerosos protocolos como: http, https, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP, etc.
UPS integrado para el apagado controlado de la aplicación
Homologaciones marítimas: (GL, DNV, LR, BV, RINA, ABS)
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago